Simcenter MAGNET to wysoce efektywne rozwiązanie do symulacji pola elektromagnetycznego, służące do prognozowania działania silników, generatorów, czujników, transformatorów, siłowników, elektromagnesów i innych komponentów zawierających magnesy stałe lub cewki.
Modelowanie fizyki urządzeń elektromagnetycznych
Oprogramowanie Simcenter MAGNET oferuje funkcje umożliwiające dokładne modelowanie fizyki urządzeń elektromagnetycznych. Obejmują one m.in. możliwość modelowania procesów produkcji, właściwości materiału zależnych od temperatury, modelowania magnetyzacji i demagnetyzacji oraz tworzenia wektorowych modeli histerezy magnetycznej.
Oprogramowanie Simcenter MAGNET zawiera również wbudowany solwer ruchu z obsługą sześciu stopni swobody, pozwalający na dokładne modelowanie i analizowanie złożonych problemów, takich jak lewitacja magnetyczna lub ruchy złożone. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wyjątkowej inteligentnej technologii ponownego tworzenia siatki.
Poznaj możliwości automatyzacji symulacji
Wydajny proces projektowania wymaga narzędzi, które można dostosować do specyfiki przepływu informacji. Oprogramowanie Simcenter MAGNET zawiera zaawansowane funkcje skryptowe, które umożliwiają elastyczną automatyzację przepływu informacji.
W pełni sparametryzowane funkcje CAD dostępne w oprogramowaniu Simcenter MAGNET poprawią efektywność wykonywania symulacji. Dotyczy to w szczególności modeli, które normalnie wymagałyby wielu ręcznie wykonywanych procesów, obejmujących na przykład liczne obliczenia dotyczące układów zawierających magnesy o różnych wymiarach i wiele szczelin powietrznych.
Zachowaj integrację z modelowaniem na poziomie od obwodu do systemu
Analiza na poziomie systemu (1D) lub oparta na modelu (osiowosymetryczna 2D, translacyjna 2D i pełna analiza 3D) wymaga dokładnych modeli uwzględniających komponenty podrzędne, aby przedstawić interakcje i lokalne stany nieustalone, które wpływają na ogólne zachowanie systemu.
Oprogramowanie Simcenter MAGNET oferuje funkcje takie jak natywne symulacje obwodów, połączenia umożliwiające wykonywanie współsymulacji oraz funkcje eksportu modeli systemu 1D do oprogramowania Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim i innych platform.