Simcenter Mechanical

Simcenter Femap/Nastran

Kompletny pakiet do symulacji wytrzymałości konstrukcji w trybie liniowej symulacji statycznej, wyboczeń i normalnego, przekazywania ciepła w stanie ustalonym i nieustalonym oraz podstawowej analizy nieliniowej.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Symulacja wykonana przy użyciu oprogramowania Simcenter Femap.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Simcenter Femap/NASTRAN?

Zalety

Rozwiązanie umożliwia wykonywanie symulacji produktów pod kątem najczęstszych problemów konstrukcyjnych przed zbudowaniem fizycznego prototypu. Simcenter Femap i Simcenter NASTRAN to połączenie zaawansowanych funkcji pre- i postprocesora Simcenter Femap, działającego natywnie w systemie Windows, ze sprawnym solwerem do analiz konstrukcji, czyli Simcenter NASTRAN. Simcenter Femap/Nastran pozwala łatwo i efektywnie rozwiązywać złożone problemy inżynieryjne.

Kluczowe funkcje

Niezależny od środowiska CAD pre-/postprocesor
Rozwiązanie Simcenter Femap działa niezależnie od środowiska projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i solwerów, bazując na silniku modelowania Parasolid®. Umożliwia to bezpośredni dostęp do danych Parasolid do modelowania powierzchni i brył, a także do zaawansowanych narzędzi geometrycznych niezbędnych do używania geometrii innej niż Parasolid.

Kompleksowe tworzenie siatki i modelowanie
Od zaawansowanego modelowania belek, wyodrębniania powierzchni środkowych i tworzenia siatki heksagonalnej po niezawodne funkcje importu i idealizacji danych CAD: rozwiązanie Femap zapewnia niezrównaną kontrolę i elastyczność modelowania dzięki obsłudze szerokiego zakresu obciążeń, materiałów i typów analiz.

Analizy konstrukcji i termiczne
Przy użyciu tego rozwiązania można sprawdzić, czy projektowany produkt wytrzyma spodziewane obciążenia. Wytrzymałość konstrukcyjną produktu można symulować w trybie liniowej symulacji statycznej, wyboczeń i normalnym oraz podstawowej analizy nieliniowej. Można również symulować podstawowe parametry termiczne, takie jak przekazywanie ciepła w stanie ustalonym i nieustalonym (liniowe i nieliniowe).

Co oferuje rozwiązanie?

Rozwiązanie Simcenter Femap z Simcenter NASTRAN zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do wykonywania najpopularniejszych typów analiz konstrukcji bez ograniczeń co do wielkości modelu.

Są to m.in.:

  • Niezależne od środowiska CAD przetwarzanie wstępne i końcowe w rozwiązaniu Simcenter Femap:

    • Wszechstronne tworzenie siatek
  • Podstawowy solwer Simcenter Nastran:

    • Liniowa symulacja statyczna
    • Wyboczenie
    • Częstotliwości drgań swobodnych
    • Przekazywanie ciepła
    • Podstawowa analiza nieliniowa

Opinie klientów

Większa efektywność procesu rozwoju produktu

Starszy dyrektor generalny w branży produktów konsumpcyjnych, klient korporacyjny

Doskonały do analiz MES

Ekspert, segment małych przedsiębiorstw

Doskonały program do szerokiego zakresu analiz

Główny specjalista, klient korporacyjny