Simcenter Mechanical

Simcenter Femap Standalone

Twórz, edytuj i oceniaj oparte na metodzie elementów skończonych modele złożonych produktów/systemów przy użyciu zaawansowanych pre- i postprocesorów CAE do modelowania komponentów, złożeń lub systemów.


Zadzwoń do nas pod numer+1 972 987 3090

Simcenter Femap software visuals: It's an advanced finite element pre-postprocessor for creating, editing and inspecting FE meshes of complex products or systems.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Simcenter Femap Standalone?

Zalety

Oprogramowanie MES powinno być ekonomiczne i łatwe w użyciu, a jednocześnie oferować możliwości modelowania najtrudniejszych problemów. Femap właśnie to zapewnia: przystępne cenowo, wysokowydajne funkcje modelowanie MES dla inżynierów, Femap to najlepszy pre- i postprocesor na świecie, niezależny od środowisk CAD, natywnie pracujący w systemie Windows, umożliwiający wykonywanie zaawansowanych analiz inżynieryjnych metodą elementów skończonych.

Kluczowe funkcje

Niezależność od CAD
Femap działa niezależnie od oprogramowania CAD i solwerów, bazując na silniku modelowania Parasolid®. Umożliwia to bezpośredni dostęp do danych Parasolid do modelowania powierzchni i brył, a także do zaawansowanych narzędzi geometrycznych niezbędnych do używania geometrii innej niż Parasolid.

Kompleksowe tworzenie siatki i modelowanie
Od zaawansowanego modelowania belek, wyodrębniania powierzchni środkowych i tworzenia siatki heksagonalnej po niezawodne funkcje importu i idealizacji danych CAD: rozwiązanie Femap zapewnia niezrównaną kontrolę i elastyczność modelowania dzięki obsłudze szerokiego zakresu obciążeń, materiałów i typów analiz.

Obsługa wielu solwerów
Simcenter Femap zapewnia dogłębną obsługę wysokiej jakości standardowych solwerów branżowych, w tym popularnych i sprawdzonych rozwiązań Simcenter NASTRAN, MSC NASTRAN, Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, MSC Marc, ADINA i TMG.

Rozbudowana wizualizacja i przetwarzanie końcowe
Efektywne ocenianie wyników wyników symulacji pozwala uzyskać wiedzę, jak ulepszyć projekty i przekazywać wyniki tych działań szerszemu zespołowi zajmującego się procesem rozwoju.

Co oferuje rozwiązanie?

Simcenter Femap Standalone to niezależny od środowiska CAD pre- i postprocesor do importowania, tworzenia i idealizacji geometrii, tworzenia i konfigurowania modeli MES oraz przeglądania wyników analiz. Można go użyć jako pre-/postprocesora dla następujących solwerów

  • Simcenter Nastran
  • MSC Nastran
  • Ansys
  • Simulia Abaqus
  • LS-DYNA
  • MSC Marc
  • ADINA
  • TMG

Opinie klientów

Bardzo łatwe w obsłudze, szybkie i niezawodne rozwiązanie.

Dyrektor ds. inżynierii morskiej, klient z segmentu małych przedsiębiorstw

Ułatwia iteracje procesu symulacji.

CTO w firmie lotniczej, klient z segmentu małych przedsiębiorstw

Jedno z najlepszych narzędzi na rynku do wirtualnego testowania

Zweryfikowany użytkownik, branża technologii i usług informatycznych

Zobacz analizy case study

Firma produkcyjna z Tajwanu wykorzystuje partnerstwo z Siemensem, aby zapewnić klientom rozwiązania najwyższej jakości
Case Study

Firma produkcyjna z Tajwanu wykorzystuje partnerstwo z Siemensem, aby zapewnić klientom rozwiązania najwyższej jakości

CADEX Technology Co. oferuje rozwiązania Solid Edge i Teamcenter, aby rozwiązywać problemy swoich klientów...