Simcenter Qsources to kompleksowy zestaw innowacyjnych urządzeń do wzbudzania dźwięku i drgań, mierzenia punktów przyłożenia siły czynnej oraz oferujące strukturalne i wibroakustyczne funkcje pasma przenoszenia. Kompletny zestaw produktów Qsources obejmuje cały zakres (wzajemnych) pomiarów funkcji transferu koncentrujący się na atrybutach wydajności, takich jak dynamika systemu i jakość dźwięku.
Praca z wykorzystaniem kompleksowego zestawu urządzeń
Simcenter Qsources oferuje szeroką gamę innowacyjnych narzędzi sprzętowych do wzbudzania dźwięku i drgań, od kompaktowych wytrząsarek elektrodynamicznych po monopolowe źródła strumienia objętości.
Poprawa powtarzalności
Specyficzna konstrukcja wytrząsarek zapewnia łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc, pozwala uzyskać prawidłowy kąt wytrząsania i dokładność pozycji, poprawia powtarzalność i stosunek sygnału do szumu oraz zapewnia dobry poziom wzbudzenia w odpowiednim zakresie częstotliwości. Skutkuje to wysokiej jakości i dokładnymi funkcjami pasma przenoszenia jako danymi wejściowymi do dynamiki strukturalnej i analizy ścieżki transferu.
Integracja ze sprzętem do pozyskiwania danych
Urządzenia wzbudzające Simcenter Qsources bezproblemowo integrują się ze sprzętem do pozyskiwania danych Simcenter SCADAS oraz oprogramowaniem do pozyskiwania i analizy Simcenter Testlab. Zapewnia to unikalną kombinację rozwiązań, która przewyższa obecne standardy rynkowe w zakresie wydajności, dokładności danych i ogólnych oczekiwań klientów.
Portfolio urządzeń do wzbudzania Simcenter Qsources
Zapewnia minimalne obciążenie masowe, a jednocześnie jest autonomiczny i zapewnia autokalibrację.