Simcenter Testing

Simcenter SCADAS hardware

Zwiększ produktywność pomiarów wielodomenowych dzięki szerokiej gamie sprzętu do pozyskiwania danych testowych, od urządzeń przenośnych po wielokanałowe systemy laboratoryjne.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Przenośne urządzenia mobilne i autonomiczne inteligentne rejestratory, stanowiące część komponentów sprzętowych systemu Simcenter SCADAS.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter SCADAS?

Polegaj na elastyczności, wydajności i precyzji sprzętu Simcenter SCADAS, aby realizować szeroki zakres wielofizycznych kampanii pomiarowych.

Każdy sprzęt SCADAS Simcenter obsługuje różne przetworniki analogowe i cyfrowe do inżynierii akustycznej, wibroakustyki i inżynierii trwałości. Sprzęt jest bezproblemowo zintegrowany z rozwiązaniem Simcenter Testlab w celu przyspieszenia konfiguracji testów oraz uzyskania dokładnych wyników i może być przyszłościową inwestycją lub bardziej elastycznym, skalowalnym i uniwersalnym rozwiązaniem do zastosowania w określonym czasie, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z inżynierią wydajności.

Szybka ścieżka od pomiaru do wglądu

  • Pomiar i synchronizacja szerokiej gamy analogowych i cyfrowych danych z czujników w celu przetwarzania i analizy w jednym pliku
  • Wysoka przepływność danych zarówno dla niskich, jak i wysokich częstotliwości próbkowania
  • Używanie jednego systemu do zastosowań wielofizycznych
  • Unikanie wielu pojedynczych testów, aby wydłużyć czas pracy oprzyrządowania
  • Standaryzacja, automatyzacja lub autonomiczne uruchamianie testów
  • Usprawnienie pozyskiwania, przetwarzania, analizy, raportowania i udostępnianie danych w jednej
    zintegrowanej aplikacji
  • Łatwiejsze wdrażanie typu plug-and-play

Znajdź rozwiązanie do testowania, które odpowiada potrzebom Twojej branży

  • Zakup na stałe lub subskrypcja przez rok lub dłużej, aby zrealizować zarówno na długoterminowe, jak i krótkoterminowe potrzeby projektu
  • Łączenie różnych systemów w konfiguracji rozproszonej
  • Obsługa szerokiej gamy zastosowań o krytycznym znaczeniu dla wielu elementów fizycznych
  • Połączenie przenośnych systemów do pomiarów terenowych z systemami laboratoryjnymi typu front-end zbierającymi dane z dużej liczby kanałów
  • Przesyłanie dużej ilości danych na duże odległości i do wielu punktów

Zoptymalizuj precyzję pomiaru i jakość danych

  • Ograniczone zniekształcenia harmoniczne
  • Bardzo precyzyjne dopasowanie fazowe
  • Najlepszy stosunek sygnału do szumu i zakres dynamiki
  • Dokładnie zsynchronizowane dane czasowe dla sygnałów o niskich i wysokich wahaniach, nawet na dużych odległościach lub w rozproszonej konfiguracji testowania

Poznaj portfolio rozwiązań Simcenter SCADAS

Dowiedz się więcej o kompletnych rozwiązaniach SCADAS Simcenter dla Twoich potrzeb pomiarowych.

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Poznaj produkty Simcenter SCADAS

Przenośne urządzenia mobilne i autonomiczne inteligentne rejestratory, stanowiące część komponentów sprzętowych systemu Simcenter SCADAS.

Keep your Simcenter SCADAS hardware at peak condition

Explore maintenance contracts to ensure accurate calibration and minimize the risk of unexpected downtime.

Funkcje oprogramowania Simcenter SCADAS