Wydajne pozyskiwanie danych laboratoryjnych
Simcenter SCADAS Lab oferuje przetwarzanie sygnału niezależne od liczby kanałów i wyjątkową przepustowość, dzięki czemu jest doskonałym wyborem do zastosowań takich jak testowanie modalne o dużej liczbie kanałów, testowanie drgań naziemnych samolotów, przepustowość akustyczna z dużą prędkością lub testowanie turbin. Dodatkowo, dzięki mobilności laboratoryjnej, można bezpośrednio podłączyć system do rozwiązania Simcenter SCADAS Mobile lub Simcenter SCADAS Recorder w celu uzyskania dodatkowych pomiarów bez tworzenia nowej konfiguracji testowej.
Rozszerzalne rozwiązanie do wymagających testów laboratoryjnych
Za pomocą światłowodów można łatwo podłączyć dodatkowe ramki podrzędne do rozwiązania Simcenter SCADAS Lab. Ten typ modułowości jest wygodny dla laboratoriów badania hałasu i drgań; umożliwia skonfigurowanie systemu wieloramkowego dla ponad 1000 kanałów. Można składać poszczególne ramki w konfiguracje główną-dodatkową i uruchamiać je jako pojedynczą jednostkę.
Bezpieczne testowanie kosztownych przedmiotów
Dzięki sprzętowemu wyłącznikowi awaryjnemu można rozszerzyć dowolne rozwiązanie Simcenter SCADAS Lab do poziomu systemu typu front-end dla aplikacji kontroli drgań. Obejmuje to 24-bitowe efektywne wyjście przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) ze stożkowym uruchamianiem i wyłączaniem. Ma wyjście stanu do celów zaawansowanej synchronizacji i pozwala kontrolować bezpieczeństwo za pomocą sprzętowego zatrzymania awaryjnego i funkcji nadzoru zasilania.
Społeczność Simcenter SCADAS
Odkryj społeczność użytkowników, która opracowuje ogromną liczbę artykułów technicznych odpowiadających na ewentualne pytania dotyczące rozwiązania Simcenter SCADAS. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, zadaj swoje pytanie na forum.