Simcenter

Simcenter SCADAS Recorder hardware

Skorzystaj z zalet wszechstronnego pozyskiwania danych dzięki systemowi, która działa autonomicznie jako rejestrator niewidocznych danych, rejestrator obsługiwany z tabletu lub system typu front-end dla komputera.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

A Siemens high-speed data acquisition system

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Simcenter SCADAS Recorder?

Autonomiczna i inteligentna rejestracja danych
Rozwiązanie Simcenter SCADAS Recorder można obsługiwać w trybie front-end, kontrolowanym z komputera PC lub laptopa i równolegle przesyłać dane do komputera i/lub dysku flash za pośrednictwem wbudowanego interfejsu sieci lokalnej (LAN). Ten proces umożliwia wizualizację danych w czasie rzeczywistym podczas ich przetwarzania i zapisywania.

Zwiększenie jakości rejestrowanych danych przez połączenie pozyskiwania z natychmiastową analizą
Dzięki bezprzewodowo połączonemu tabletowi możesz natychmiast zweryfikować dane podczas ich pomiaru, zwiększając jakość rejestrowanych danych poprzez połączenie pozyskiwania z natychmiastową analizą. Dzięki temu najnowocześniejszemu systemowi zdalnego sterowania można wizualizować i monitorować dane w czasie rzeczywistym oraz dostosowywać ustawienia w terenie.

Inwestycja na skalę, która odpowiada wymaganiom testowym
Systemy Simcenter SCADAS Recorder występują w kilku wersjach, od mniejszych systemów, które obsługują od czterech do 24 kanałów, do większych systemów, które mogą zawierać 216 kanałów w jednej ramce. Dodatkowo można łączyć różne systemy w konfiguracji główny-dodatkowy. Duża różnorodność i modułowość systemu umożliwiają realizację skalowalnej inwestycji, która spełnia określone wymagania.

Społeczność Simcenter SCADAS

Odkryj społeczność użytkowników, która opracowuje ogromną liczbę artykułów technicznych odpowiadających na ewentualne pytania dotyczące rozwiązania Simcenter SCADAS. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, zadaj swoje pytanie na forum.

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Funkcje oprogramowania SCADAS Recorder