Szybkie testowanie i rozwiązywanie problemów z produktem
Simcenter SCADAS XS pomaga wykonywać szybkie i wiarygodne pomiary i jest wyposażony w tablet do natychmiastowego badania, diagnostyki i rozwiązywania problemów.. Dzięki kompaktowej konstrukcji Simcenter SCADAS XS wygodnie leży w dłoni. Zapewnia niezawodne przechowywanie danych i cały dzień pracy przy zasilaniu z akumulatora, oferując elastyczność potrzebną do poprawy wydajności testowania.
Odtwórz zestaw zarejestrowanych danych
Simcenter SCADAS XS można połączyć z opcjonalnym stereofonicznym zestawem słuchawkowym Simcenter SCADAS 3D, aby zapewnić ekonomiczne nagrywanie i natychmiastowe, wysokiej jakości odtwarzanie danych z dowolnego analogowego, formatu cyfrowego interfejsu Sony/Philips (S/PDIF) lub kanału zestawu słuchawkowego. Ta zintegrowana funkcja odtwarzania zapewnia łatwy i skuteczny sposób walidacji jakości akustycznej.
Rozbudowa systemów Simcenter SCADAS XS
Można łączyć różne systemy Simcenter SCADAS XS w rozproszonym zestawie testowym, który traktuje różne systemy jako indywidualne interfejsy. Połączony system synchronizuje sygnały czasowe podczas przesyłania strumieniowego do pojedynczego pliku pomiarowego zgodnie z protokołem czasu precyzyjnego (PTP) opartym na standardzie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1588. Ta konfiguracja umożliwia przygotowanie topologii gwiazdy za pomocą kabla o długości 50 metrów i standardowego połączenia Ethernet.
Dowiedz się więcej na temat rozwiązania Simcenter SCADAS XS
Dowiedz się, jak skorzystać z małego, ale wydajnego systemu pozyskiwania danych SCADAS XS, aby osiągnąć cele testowe.