Capital

Capital Network Designer

管理车载网络通信需求,重点关注端到端时序和理想网络利用率。

联系我们,了解如何在United States购买此产品
更改国家/地区

致电我们+1 972 987 3090

显示关键参数和时序的车载网络设计的屏幕截图。

为什么选择 Capital Network Designer?

我们将网络、架构、软件以及电气系统设计整合到一个与 Capital Network Designer 集成的全生态系统下。此综合套件可提供设计网络、执行时序分析以及生成电子控制单元(ECU)定义的工具。

通过生成网络设计进行优化与验证

在单项设计中管理大量变体
采用具有高度设计自动化的基本工具设计车载网络,并创建从 OEM 发送到一级供应商的 ECU 定义。

降低开发成本和风险
采用高级时序分析,确保一致性并按时交付。

集成网络与软件组件架构
轻松生成一致且完整的 ECU 数据提取。

授权设计团队
控制分布式团队的实时系统设计。Capital Network Designer 可为所有主要的汽车网络标准协议提供全面的设计支持,例如 CAN、CAN FD、LIN、FlexRay 以及以太网(SOME/IP、TCP、UDP、DoIP 和 DDS)。

了解更多信息

电动车和自动驾驶汽车的先进车内网络设计
Webinar

电动车和自动驾驶汽车的先进车内网络设计

了解支持的车辆网络设计工具如何通过时序分析,助力实现迅速实施并确保交付。

先进车辆网络设计的实际考虑因素
White Paper

先进车辆网络设计的实际考虑因素

下载本文,了解先进车辆网络设计需要考虑的实际问题