工程师在 NX CAD 软件中构建浓缩咖啡机。

高性能捆绑 CAD 解决方案

比较 NX X 设计解决方案

NX X 设计软件提供三个级别的强大预配置 CAD 解决方案,可消除创新障碍。无论您的团队规模如何,您都可以更快地将高质量的产品设计变为现实 — 从基本设计到生产。

选择您需要的所有 CAD 功能

NX X 设计标准版、高级版和白金版都基于一组共同的核心功能构建,增加了功能以满足苛刻的设计团队需求。NX X 在云原生和 SaaS 环境中提供高性能 CAD 功能和内置数据管理。所有 Siemens Xcelerator 软件(包括 NX 产品)都是可互操作的,并且可以无缝共享数据,以增强协作并加快设计和生产周期。

哪种 NX X 设计解决方案适合您的 CAD 需求?

Features in browser-based NX X Essentials may vary from the desktop NX X Design solutions capabilities. Try NX X Design solutions free for 30 days or contact sales for more information.

您正在查看 United States. 的产品和定价更改国家/地区
NX X Design Premium
通过 NX X Design 白金版中的高级功能克服复杂的设计挑战
每月仅 $1,018.50
Extendable with NX X Value Based Licensing
基础级数据管理
Ad-hoc online guest sharing
Teamcenter Integration for NX
基于特征的实体建模
同步建模技术
制图
装配
钣金设计
数据交换
Siemens Xcelerator 窄版徽标

NX X 试用版

还无法做出决定?免费试用 NX X 30 天。

使用 NX X 设计插件模块扩展价值

无论您选择哪种 NX X 设计解决方案,都可以使用插件模块扩展 CAD/CAM/CAE 功能。提供超过 100+ 个插件模块,允许您根据项目的特定要求配置 NX X。

NX X 插件以我们创新的基于价值的许可模式提供,该模式提供了具有兼具灵活性和成本效益的解决方案。

半挂卡车和拖车在蜿蜒穿过森林的道路上行驶。

NX X 在 CAD 方面的主要优势

提高设计效率并推动创新

加快机械设计流程

与客户和供应商进行协同

减少设计流程浪费和成本

从一开始就提高产品质量

简化从模型到打印零件的工作

NX X 设计解决方案与其他 CAD 解决方案比较

了解适用于 CAD 的 NX X 如何在竞争中脱颖而出。

案例分析

NX CAD 的实际应用

NX X 设计解决方案提供与 NX CAD 软件相同的高性能计算机辅助设计功能,以及 SaaS 的所有相关灵活性、安全性和可扩展性等优势。

NX 助力革新儿童个性化手臂假肢的远程开发
Case Study

NX 助力革新儿童个性化手臂假肢的远程开发

Unlimited Tomorrow 公司将传统假肢的成本降低了 90%,同时提高了假肢质量和交付速度

领先的高尔夫球杆制造商加快设计和原型制作的速度
Case Study

领先的高尔夫球杆制造商加快设计和原型制作的速度

Siemens Digital Industries Software 助力 Callaway Golf 开拓创新

阿尔法托利车队成功打造了性能出类拔萃的 F1 赛车
Case Study

阿尔法托利车队成功打造了性能出类拔萃的 F1 赛车

使用 NX、Simcenter 和 Fibersim 为 F1 赛车手打造理想的底盘和座椅

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间
Case Study

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间

NX、Fibersim 和 Simcenter 提升 Bye Aerospace 的生产力并减少 66% 的工程人员