使用灵活的工具集提升设计能力
混合匹配 CAD 选项以满足各种业务需求。我们的机械设计软件包提供性能和价格的理想折衷方案,混合使用满足贵公司需求的 NX 和 Solid Edge 软件许可证。在 Solid Edge 和 NX 之间无缝切换,使设计功能贴合设计需求。
借助我们的机械设计软件包,您可以获得:
- NX 和 Solid Edge 之间的灵活浮动型许可证
- 不同 CAD 软件的标准化
- 建立在行业前沿 Parasolid 建模内核之上的互操作性
使用灵活的软件扩展机械设计解决方案。管理设计工具以满足需求,同时让企业经受未来考验并保护数据。

混合匹配 CAD 选项以满足各种业务需求。我们的机械设计软件包提供性能和价格的理想折衷方案,混合使用满足贵公司需求的 NX 和 Solid Edge 软件许可证。在 Solid Edge 和 NX 之间无缝切换,使设计功能贴合设计需求。
借助我们的机械设计软件包,您可以获得:
借助卓越的性能、高端建模工具、引导式流程向导和智能自动化,在更短的时间内完成更多任务。
即使是大型装配也能快速轻松地管理,而不会出现延迟或崩溃。创建完整的数字样机,实现更准确的设计和分析。
利用广泛的自由曲面设计工具集,从细分建模到曲面和实体的同步造型,采用独特的、基于历史记录的 A 类方法。
通过直观的流程向导,在很短的时间内探索数千种设计可能性。借助高级创成式功能,减少重量并减少材料使用。
从人体工程学研究和虚拟现实到高端可视化,了解您的设计在现实世界中的外观、感觉和交互方式。
将人性化融入产品设计。使用人体 3D 模型探索人体工程学影响,并验证不同体型的人将如何与产品设计进行交互。
在虚拟现实会话中近距离接触全尺寸模型,将熟悉的交互扩展到真正身临其境的 3D 环境。
利用一系列可视化模式,并在它们之间轻松切换,以确保速度、质量和性能之间的优化平衡。
通过集成的特性和功能(包括仿真、制造等)以及专为客户工作流程量身定制的专业行业应用程序,扩展团队的能力。
利用可定制的工具主动提高产品质量,并自动确保 CAD 数据和产品设计符合行业、客户或公司标准。
访问一系列仿真解决方案,从数字验证和有限元分析到完全嵌入式计算流体力学,并支持各种制造流程。
查找基于行业驱动型工作流的解决方案,并实现端到端流程完整性。使用专为不同行业(包括复合材料、机身设计和座椅装饰工程)打造的工具提高生产力。
通过我们的机械设计解决方案软件包来利用灵活的许可选项组合,包括具有浮动许可证的 NX Design 标准版和 Solid Edge 经典版,以及与 Teamcenter 的无缝集成。使用 Teamcenter Share 以及 NX Design 和基于价值的 Solid Edge 许可扩展工具集。
NX 和 Solid Edge 利用统一的西门子数字机械主干为我们提供了所需的设计工具,无论是研究、产品开发、工装设计还是工厂布局,我们都有合适的解决方案来解决当前和未来的设计挑战。
包括 Solid Edge 和 NX 在内,西门子所有的 CAD 产品都完全基于 Parasolid 内核运行,开创了业内由同一供应商提供解决方案的先河。这样,我们能够用经济实惠且可扩展的软件包以不同价位提供各种功能。由于我们拥有、开发和公开共享 Parasolid,因此我们可以为贵公司的数据和技术投资提供面面俱到的保护。


公司:Wheel.Me
行业:电子和半导体行业
产品:Genius 2
规模:Small
位置:挪威奥斯陆
Siemens 软件:Solid Edge, Teamcenter, NX