1. Home

NX CAD

NX X Design Standard

NX X Design 标准版是一款功能强大的 CAD 解决方案,允许您创建和编辑典型 3D 零件和装配的设计。

每月仅 $614.25
您正在查看United States的产品和定价
更改国家/地区

致电我们+1 972 987 3090

00:00
00:00

为何选择适用于 CAD 的 NX X Design 标准版?

优点:提高产品设计效率,加快机械设计流程,改善协作,减少设计流程浪费,提高设计质量和整体生产力。

NX X 软件产品是预打包的解决方案,可提供 NX 软件的计算机辅助设计 (CAD) 功能,该软件是领先的机械设计解决方案 - 现在可在云端使用。

适用于 CAD 的 NX X Design 标准版中包含哪些内容?

NX X Design 标准版以 NX X 基础版产品的入门级 CAD 功能为基础,提供各种工具,可通过快速原型制作、验证检查和数据交换来创建和编辑典型 3D 零件和装配的设计。

NX X Design 标准版还包括来自 Teamcenter 的基本数据管理,以及与现有 Teamcenter 数据管理解决方案集成的必要工具。

主要功能:

数据管理:MCAD 数据管理、文档管理、签入/签出、可视化、修订和发放、版本配置、何处使用指示、讨论和任务

设计建模 :基于特征的实体建模、同步建模、核心收敛建模、制图、装配和基本自由曲面建模

特定于工艺的建模工具 :钣金设计

产品验证: HD3D 可视报告开箱即用 (OOTB) 报告

关于适用于 CAD 的 NX X 解决方案

NX X 产品是全面的软件即服务 (SaaS) 解决方案,可提供完整的 NX 计算机辅助设计 (CAD) 功能以及所有相关的灵活性、安全性和可扩展性优势。NX X 产品是一种经济实惠的软件包,提供针对不同设计复杂性级别和特定产品开发用例定制的功能。

借助 NX X 基于价值的许可选项,用户可以扩展和改善 NX X 产品的功能。NX X 基于价值的许可选项可供用户根据自身特定的需求,借助专用设计工具、标准件应用模块、集成于设计的仿真解算方案、编程和定制化工具包和直接转换器进行配置。

探索 NX CAD 产品

并列比较 NX X 设计解决方案的四个等级功能。

适用于复杂零件和装配的出色程序

机械或工业工程的认证用户,小型企业客户

一流的 CAD 设计

应用工程师,中端市场客户

具有各种附加组件的灵活平台

Brendan M.,企业客户