Simcenter Culgi 可帮助产品开发和材料科学家在数字平台上设计出具有整个生命周期(初始阶段、工艺开发、物流和市场分析)所需特性的新材料。
通过多尺度计算化学仿真设计出更好的材料
在开发阶段早期对新型材料进行虚拟筛选是化学和加工行业实现创新的关键要素。
Simcenter Culgi 可帮助您在数字平台上设计出具有整个生命周期(从初始阶段到工艺开发,再到物流和市场分析)所需特性的新材料。
模拟从量子力学到中尺度的复杂混合物
更快地仿真复杂的系统,制造更出色的产品,降低碳排放。Simcenter Culgi 涵盖了化学中多尺度仿真的各个方面,跨越了相关的长度和时间尺度,因此您可以对材料和工艺相关的所有特性建模 - 不仅是在宏观层面上,而且通过化学相互作用一直延伸到分子水平。
为实际应用预测化学和物理属性
企业利用 Simcenter Culgi 加快特种化学品、储能、制药、个人护理和化妆品等领域的材料开发过程。
应用示例包括发现药物配方之间的相互作用,以安全生产药物,筛选用于化学制造的绿色溶剂,以提高可持续性,发明用于电池和燃料电池的耐用聚合物膜,寻找更有效的采油用化学混合物,提高汽车部件材料的冲击强度,以及设计轻质和耐高温的复合材料和粘合剂。
新增功能

利用易于使用的应用程序可靠地预测材料特性。从原子表示无缝切换到粗粒分子表示。更好地了解反应性。以及其他功能。