Simcenter FLOEFD 是一款完全嵌入 CAD 的 CFD 软件,具有多物理场功能,适用于设计师和分析师。该软件通过在开发设计早期进行流体流动仿真和热分析,并使用原生 CAD 几何体,可将开发时间比普通 CFD 方法缩短多达 65-75%。
前期 CFD 仿真可缩短开发周期
Simcenter FLOEFD 使设计工程师能够在设计流程的前期进行仿真,此时识别和修复问题或探索改进更具成本效益。它集成在 CAD 中,可将生产率提高 2 到 40 倍。
运用对设计师友好的直观 CFD 界面
通过 Simcenter FLOEFD 嵌入的 CAD 界面、引导式仿真设置和执行、智能自动化技术以及直观的结果查看方式,方便设计工程师进行仿真。他们能够尽早探索设计性能,无需克服传统障碍即可做出明智决策。
直接对原生 CAD 几何体执行 CFD,并消除 CFD 开销
消除工具之间几何体转换的延迟,并克服为 CFD 分析准备 CAD 几何体的复杂性。Simcenter FLOEFD 直接使用原生几何体:因此,当您探索性能或评估对模型做出的更改时,CAD 模型会同步更改。
它在强大的自动网格划分和独特的 SmartCell 技术方面具有明显优势,可以处理任何质量的 CAD 几何体。这些优势有助于处理装配体中的窄小间隙和表面不一致性,而传统的 CFD 工具通常会导致修复延迟过长。此外还有智能自动化预处理,如 CAD 几何体的自动密封和渗漏识别。
使用仿真驱动型设计 – 探索、比较和优化
利用参数化研究和设计探索功能,在可用时间内评估更多设计方案。评估“假设”场景,确保产品在不同条件下的性能和可靠性。
使用该软件,只需点击几下,即可轻松通过 CFD 可视化结果图、绘图和表格结果对设计进行并排比较,并生成报告。通过仿真优化设计后,您可以直接将 CAD 模型传递给其他工程设计部门。
有哪些新增功能?

了解更多有关以下方面的信息:复杂或低质 CAD 几何体的新处理方案;有助于加快 3D CFD 分析的增强型 1D 要素、PCB 热分析保真度方案的改进、更新的 EDA Bridge 工作流程,以及和 Siemens Xcelerator Share 基于云的工程协同。