Black computer with a Tremonia Mobility van model in Solid Edge over a cloud shape, deep blue background.

Designcenter

Solid Edge X

在安全的软件即服务 (SaaS) 环境中提供的 Solid Edge 软件。

Solid Edge X 试用

通过 30 天试用,在安全的 SaaS 环境中访问完整版本的 Solid Edge。

为什么选择 Solid Edge X?

Solid Edge X 在安全的 SaaS 环境中提供 Solid Edge 软件,并以灵活、安全的体验提供您喜爱的所有功能。Solid Edge X 可支持您:

  • 通过自动更新和内置的云数据管理降低 IT 复杂性和成本
  • 跨学科无缝协同,并与全球的同事和客户建立联系
  • 通过 AI 驱动型功能获取实时帮助并尽量减少对工作流程的干扰
画中一位戴眼镜的紫发女士坐在计算机前,面前有一个亮绿色对话框。

集成式云数据管理

Solid Edge X 的每个席位都包含值得信赖的集成式云数据管理功能,可帮助您轻松开始高效、安全和可信的数据管理。

这些功能包括实时协同和轻松搜索您的产品设计和数据。您可以签入和签出设计、参与讨论,甚至为 3D 模型添加批注以便为工作提供背景信息。

您还可以创建和管理版本、冻结和发布设计,以及分配和完成关联任务。借助这些功能,您能够提高生产效率、简化协同并确保设计项目之间的数据完整性。

一张数字绘图,图中为屏幕上有不同项目的计算机,背景为亮绿色云朵和多条生产线。
一张数字绘图,图中为坐在计算机前的男士以及一个数字孪生机械臂和一个实际机械臂。

适合各种规模企业的可扩展工具

其中包括 Solid Edge 嵌入式客户端(内置 PDM)。您可以直接在 Solid Edge X 中管理和控制您的 CAD 产品数据,确保设计版本的安全性和协同性。

随着业务的增长,您可以扩展和定制自己的 PLM 环境以充分利用 Teamcenter X 的全部功能。

通过使用安全可信的云架构,您可以快速开始并尽量减少 IT 管理工作。通过使用 3D 可视化、智能搜索和批注工具,您可以鼓励所有团队成员参与,从而改进沟通和创新。

AI 驱动型产品开发

Solid Edge X 利用了人工智能 (AI) 的强大功能,通过 AI 生产效率助手来提供应用内产品帮助,帮助您快速轻松地找到所需信息,从而提高效率并促进创新。

深蓝色背景中的电气连接以及带有

隆重推出 Solid Edge 2025

探索从云部署到 AI 工具等领域的最新更新和产品。

Solid Edge X

Solid Edge X 提供一种简化的 IT 方法,由我们为您处理云许可证集中管理、配置和更新等事务,从而降低拥有成本。通过利用灵活的用户体验,您可以在桌面和移动设备之间无缝处理项目。

您正在查看 . 的产品和定价更改国家/地区

Get 30% off Solid Edge simulation products

For a limited time, save on value-based licensing tokens to access advanced tools for product design validation.

Siemens Xcelerator 产品组合

市场对更灵活、更易于访问和扩展的解决方案的需求日益增加。鉴于此,Siemens Xcelerator 产品组合现在通过云连接提供。

通过 Solid Edge X,您可以在云端快速、经济高效地使用您熟悉和喜爱的技术,

了解并跟上新解决方案的步伐,在各工程领域中进行安全协同。Siemens Xcelerator 产品组合为企业赋予了完备的数字孪生功能,并以更灵活、更易于访问和扩展的方式向企业提供。

Siemens Xcelerator 产品组合徽标。
SOLID EDGE

免费试用 30 天

通过在 30 天内使用完整版本的 Solid Edge,您可以体验快速灵活的设计更改、强大的装配管理,并无缝使用多 CAD 数据。

黑色计算机显示器在 Solid Edge 中显示了一个红色和浅灰色的 3D 模型。

探索 Solid Edge 产品