Teamcenter X 基础版适用于与不使用设计软件的团队成员就 NX X、Solid Edge X 和 SolidWorks 机械设计进行协作的公司。
作为 SaaS 解决方案,Teamcenter X 基础版可在安全的云平台上通过内置的典范做法让您快速启动和运行。所有的运营、维护以及升级都由西门子管理。
Teamcenter X 基础版专为机械 CAD 协同而构建。通过自助服务工具快速上传现有数据。创建和管理版本、冻结和发布设计,以及分配和完成关联任务。
运用 Teamcenter X 基础版环境中内置的典范做法和方法,在设计师和非 CAD 用户之间实现知识重用和协同。
如何购买 Teamcenter X 基础版
Teamcenter X 基础版使任何团队成员都能轻松协同。如果使用 SolidWorks,可以通过添加 SolidWorks 集成来扩展 Teamcenter 的价值。
订购方法如下:
1️⃣ 对于不使用 SolidWorks 的团队成员,输入 Teamcenter X 基础版用户的数量
2️⃣ 对于 SolidWorks 用户,为 Teamcenter X 基础版和 Teamcenter X for SolidWorks 输入相同的数量 - 必须 1:1 匹配
3️⃣ 对于混合团队,将正确数量的两种产品添加到您的购物车,然后继续结账
掌控 CAD 数据。Teamcenter X 基础版专为机械 CAD 用户打造,而且可以让您继续在 SolidWorks 中工作。通过自助服务工具快速上传现有数据。创建和管理版本、冻结和发布设计,以及分配和完成关联任务。

使用 NX X、Solid Edge X 或 SolidWorks 的公司中的非 CAD 团队成员可以通过跨互联产品设计和数据进行智能搜索,享受实时协同。
他们能够以 CAD 中性 JT 格式签入和签出设计,参与动态推送讨论,并向 3D 模型添加批注以获取关联反馈,从而做出更明智的决策。
比较 NX X 与 Solid Edge X 解决方案。

请访问我们的选购方案和定价页面,索取满足贵公司业务需求的定制 PLM 解决方案报价。
是的,您可以购买 Teamcenter X 基础版订阅和 SolidWorks 集成插件,供 SolidWorks 用户与非 CAD 用户协同。
是的,Teamcenter X 基础版订阅是 SolidWorks 用户的先决条件。他们还应订阅 SolidWorks 集成插件,以便与非 CAD 用户协作。
是的,非 CAD 用户可以通过购买 Teamcenter X 基础版来与 CAD 用户协作。由于 NX X 和 Solid Edge X 内置了 Teamcenter X CAD 数据和流程管理,因此可以通过与非 CAD 团队成员就产品设计和数据进行协同来扩展价值。
是的,非 CAD 用户可以与 NX X 和 Solid Edge X 用户协同,因为他们已经内置了用于 CAD 数据和流程管理的 Teamcenter X。通过与非 CAD 团队成员就产品设计和数据展开协同,扩展 NX X 和 Solid Edge X 的价值。