Bezpečnost posádky a chodců je kritickým aspektem návrhu dopravních prostředků, jako jsou automobily a letadla, ale fyzické crash testy jsou nákladné a časově náročné. Řešení Simcenter Madymo simuluje bezpečnost posádky, takže můžete rychleji vyvíjet lepší řešení pro zajištění bezpečnosti posádky a chodců.
Použijte vhodný model figuríny nebo člověka pro danou situaci
Řešení Simcenter Madymo obsahuje rozsáhlou databázi ověřených modelů figurín a lidských těl. Modely posádky v řešení Simcenter Madymo se hojně používají v automobilovém průmyslu pro inženýring bezpečnosti posádky a výzkum biomechaniky člověka (při nárazu).
Integrujte flexibilní modelování
Řešení Simcenter Madymo vám pomůže integrovat technologie více těles (MB) a konečných prvků (FE) a výpočetní dynamiku tekutin (CFD) do jediného řešiče, což vám poskytne flexibilitu při modelování bezpečnostních systémů se správnou rovnováhou mezi přesností a rychlostí.
Využijte výhody celosvětového standardu, který je na trhu již více než 25 let
Prakticky každý výrobce vozidel spoléhá na jeho rychlost a přesnost při složitém úkolu vývoje zádržných systémů.
Využijte flexibilní licencování
Aby bylo řešení Simcenter Madymo pro váš simulační tým ještě flexibilnější, společnost Siemens vám nabízí licencování na základě hodnotových tokenů. Místo nákupu jednotlivých licencí pro jednotlivé přídavné moduly si můžete zakoupit balíčky tokenů, které vám a vašemu týmu umožní okamžitý přístup ke všem modulům řešení Simcenter Madymo.
Vývoj integrovaného bezpečnostního systému pro bezpečnost chodců a posádky
Integrované bezpečnostní systémy jsou kombinací pasivních a aktivních bezpečnostních systémů, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost chodců a posádky. Tyto systémy sice nabízejí řadu možností, ale jsou s nimi spojeny i určité problémy.
Podívejte se na náš webinář, kde se seznámíte s integrovanou bezpečnostní aplikací a uvidíte, jak můžete ušetřit čas, zlepšit průběh simulací a snížit počet chyb při zadávání dat ze strany uživatele.