Software Simcenter Testxpress je nekompromisní analyzátor zvuku, vibrací a odolnosti. Kombinuje snadné použití tradičního analyzátoru se špičkovým výkonem a kvalitou měření pokročilého měřicího systému. Je to dokonalé řešení pro širokou škálu vibračních a akustických norem ISO, které je dodáváno se snadno použitelným rozhraním. Software Simcenter Testxpress integruje 40 let technických zkušeností a je součástí kompletního portfolia škálovatelných testovacích a inženýrských řešení.
Optimalizujte produktivitu od řešení problémů až po certifikační testování
Software Simcenter Testxpress je navržen pro snadné použití a optimální produktivitu pro různé typy úkolů souvisejících s vibracemi, akustikou nebo odolností, jako je řešení problémů, ověřovací práce, mobilní testování nebo kvalifikační a certifikační testování. Software Simcenter Testxpress řeší všechny potřeby průmyslu – od výroby vozidel nebo bílého zboží až po strojní součásti nebo firemní elektroniku. Intuitivní uživatelské rozhraní je k dispozici v různých jazycích a systém zobrazuje všechny relevantní parametry. Pro certifikační testování ISO jsou všechny kontroly a požadavky z norem ISO pevně zakódovány do softwaru, takže se nemusíte starat o detaily; pouhým kliknutím na několik tlačítek se vygeneruje standardizovaná zpráva ISO, která umožní provádět testy i nezkušeným operátorům.
Díky interaktivnímu rozvržení obrazovky mohou uživatelé přetahovat data, přidávat displeje a snadno porovnávat měření. To umožňuje dosáhnout krátké doby zaučení a optimální efektivitu.
Přístup k rychlejšímu testování a snadnější diagnostice
Software Simcenter Testxpress, navržený pro optimální produktivitu, poskytuje správnou kombinaci možností snímání a analýzy. Systém zobrazuje okamžité výsledky a ukládá nezpracovaná časová data pro zálohování nebo další následné zpracování. Software Simcenter Testxpress nabízí snadný přístup k pokročilým online nástrojům, jako je filtrování, vyhlazování a průměrování spolu s matematickou kombinací kanálů. V kombinaci se specifickými řešeními pro certifikační testování ISO poskytuje kompletní platformu pro všechny každodenní úkoly a umožňuje:
- Provádění rychlé Fourierovy transformace (FFT), funkce řádu, oktávy, počítací funkce a analyzování propustnosti paralelně při současném zobrazení výsledků v reálném čase na obrazovce
- Ověřování kvality dat na místě – diagnostika problémů během měření
Zajistěte si ideální nástroj pro řešení problémů a certifikační testování
Software Simcenter Testxpress nabízí výkonné funkce pro automatizaci konkrétních měřicích akcí, od nastavení měření a vyhrazeného následného zpracování až po generování závěrečných zpráv v aplikaci MS Office, což vám umožní následující:
- Automatizace postupů měření od sběru až po zprávu
- Příprava měřicí kampaně předem a zkrácení doby nastavení a realizace
- Použití předem definovaných šablon ISO pro certifikační testování
- Uzamknutí důležitých parametrů pro zajištění kvality a konzistence dat
Podrobný pohled na software Simcenter Testxpress
Zjistěte, jak vám software Simcenter Testxpress může pomoci zlepšit hlučnost, vibrace a odolnost vašich výrobků.