Konstrukteurin in der Maschinenwerkstatt, die am Computer mit NX CAM-Software arbeitet.

NX für die Fertigung

NX CAM-Software

Maximieren Sie Ihre Fertigungsleistung, um einen Vorteil zu erlangen, indem Sie unsere fortgeschrittene Software für computergestützte Fertigung (CAM) als Teil unserer durchgängigen Lösung für digitale Fertigung nutzen.

Wie NX CAM-Software Ihre Produktivität steigern kann

Transformieren Sie Ihren gesamten Teilefertigungsprozess mit einer einzigen, umfassenden CAM-Software.

NX CAM-Software automatisiert die NC-Programmierung, beschleunigt die Bearbeitung und fertigt hochpräzise Teile mithilfe fortgeschrittener Werkzeugwegtechnologien und integrierter G-Code-gesteuerter Simulation.

Unterstützen Sie Ihr Team mit NX X Manufacturing, der Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung der nächsten Generation, die branchenführende computergestützte Konstruktion und Fertigung (CAD/CAM) mit der Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit von Cloud-Technologien kombiniert.

Bleiben Sie mit der nahtlosen Integration von NX CAM in unsere umfassende Lösung für die digitale Fertigung immer einen Schritt voraus. Erfüllen Sie die sich wandelnden Anforderungen der Branche mit einer Reihe von Software für 3D-Druck, Robotik, Produktionsliniendesign und mehr.

NX CAM steigert Ihre Bearbeitungsproduktivität

NX X Manufacturing buyer's guide

Learn more about the cloud-based, prepackaged NX X Manufacturing solutions and how to extend them with add-ons.

Die wichtigsten Vorteile der NX CAM-Software von Siemens

90%

Verkürzte CAM-Bearbeitungszeit

Automatisieren Sie die NC-Programmierung (numerische Steuerung) mit featurebasierter Bearbeitung und modernen interaktiven Techniken, um Zeit zu sparen und Prozesse zu standardisieren.

60%

Kürzere Bearbeitungszyklen

Erstellen Sie leistungsstarke Bearbeitungsvorgänge, um Materialabtragsraten zu erhöhen, Oberflächenqualität zu verbessern und die Werkzeugstandzeit zu verlängern.

70%

Höhere Teilequalität

Erledigen Sie Aufträge spezifikationsgerecht und pünktlich, indem Sie eine einzige CAD/CAM-Software verwenden, um die Teilefertigung zu verbinden – von 3D-Modellen bis hin zu präzisionsgefertigten Teilen.

Erkunden Sie die Möglichkeiten der Siemens NX CAM-Software

Branchenführer bei CAM-Software

G2, die größte Peer-Review-Plattform, hat NX CAM als die Nummer 1 unter den CAM-Softwarelösungen eingestuft. Erfahren Sie, warum unsere Anwender NX CAM lieben.

Worin unterscheidet sich NX CAM von anderer CAM-Software?

NX CAM unterstützt Sie bei der Generierung effizienter Werkzeugwege, der Simulation von Bearbeitungsvorgängen und der Ausgabe produktionsreifer Programme für eine Vielzahl von CNC-Maschinen (Computer Numerical Control). Darüber hinaus können Sie mithilfe der integrierten CAD-Funktionen Teilemodelle vorbereiten und Maschinen-Setups definieren.

Automatisierte Programmierung

Generieren Sie automatisch Operationen für viele gängige Merkmale in Sekundenschnelle mithilfe der merkmalbasierten Bearbeitungs-Funktion von NX CAM.

Dieser automatisierte Ansatz vereinfacht die Programmierung und minimiert die manuelle Eingabe, wodurch die Produktivität um bis zu 90 % gesteigert wird.

automatisierte Programmierung in NX CAM

Erweiterte Bearbeitungsmethoden

Fertigen Sie Präzisionsteile beliebiger Komplexität mit fortschrittlichen Bearbeitungsstrategien, wie z. B. ultraschnellem Mehrachsenschruppen und fließendem Schlichten mit hohem Vorschub.

Die innovativen Methoden helfen Ihnen, die Qualität der bearbeiteten Teile zu verbessern und gleichzeitig die Zykluszeit um 60 % zu reduzieren.

Erweiterte Bearbeitungsstrategien in NX CAM

Werkzeugbibliothek mit Cloud-Verbindung

Verwalten und verwenden Sie Schneidwerkzeuge ganz einfach, um Ihren Auftrag mit einer modernen, grafikbasierten Bibliothek mit dynamischer Werkzeugvorschau zu programmieren.

Schnelles Importieren von Werkzeugdaten aus Anbieterkatalogen, wodurch manuelle Eingaben eliminiert und Ihre Programmiereffizienz verbessert wird.

NX CAM-Werkzeugbibliothek mit Cloud-Verbindung

Integrierte Simulation

Validieren Sie Abläufe digital mit der integrierten Simulation. NX simuliert den Bearbeitungsprozess genau, sodass Sie mögliche Fehler ausschließen und Prozesse optimieren können, bevor das Programm auf der tatsächlichen CNC-Maschine ausgeführt wird.

Integrierte Simulation in NX CAM

Nachbearbeitung in der Cloud

Generieren Sie validierte, produktionsfertige Programme für Ihre CNC-Werkzeugmaschinen mit Post Hub, einer cloudbasierten Nachbearbeitungslösung.

Diese bietet mehr als 1.000 Postprozessoren zur Erzeugung von G-Code, der auf die Anforderungen Ihrer Werkzeugmaschinenkonfiguration zugeschnitten ist.

Cloudbasierte Nachbearbeitung in NX CAM

Integrierte Lösungen

Nutzen Sie einheitliche Funktionen für die Teilefertigung, um Ihre Produktivität zu steigern. Arbeiten Sie in allen Prozessphasen von der Konstruktion bis zur Produktion effizient zusammen, von der CAD- und CAM-Programmierung über den 3D-Druck bis hin zur KMG-Prüfprogrammierung – alles in einer einzigen Umgebung.

Diese Integration ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit über alle Phasen des Produktentwicklungsprozesses hinweg.

Integrierte Lösungen in NX CAM

NX X Manufacturing-Lösungen im Vergleich

Entdecken Sie die verschiedenen Funktionen der 3 skalierbaren Ebenen von NX X Manufacturing-Lösungen: Standard, Advanced und Premium

Siemens Teamcenter Share

Optimieren Sie Ihren gesamten Fertigungsprozess mit Teamcenter Share, einer cloudbasierten Lösung für die Zusammenarbeit, die sich nahtlos mit der NX CAM-Software verbindet. Kommunizieren Sie sicher und teilen Sie Informationen mit internen und externen Stakeholdern in der Cloud.

Verbinden Sie Konstruktion, Fertigung und Fertigungsteams, um eine flexiblere und effizientere Produktion zu betreiben.

Erfahren Sie mehr über Teamcenter Share für NX CAM

Erkunden Sie NX für die Produktfertigung

Erfahren Sie mehr über unsere breite Palette an Cloud-Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen an die Teilefertigung.

Featured case study

D'ANDREA S.p.A

Case Study

Building on tradition with continuous innovation

Unternehmen:D'ANDREA S.p.A

Standort:Lainate, Italy

Siemens Software:NX, Teamcenter

Häufig gestellte Fragen zu CAM-Software

Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu CAD-, CNC- und CAM-Softwaretechnologien