Konstrukteur entwickelt eine Espressomaschine mit NX CAD-Software

Leistungsstarke CAD-Lösungen als Bundles

NX X Design-Lösungen vergleichen

Die NX X Design-Software ist in drei Stufen mit leistungsstarken, vorkonfigurierten CAD-Lösungen erhältlich, die Innovationsbarrieren beseitigen. Unabhängig von der Teamgröße bringen Sie hochwertige Produktkonstruktionen schneller zur Realität – von der Grundkonstruktion bis zur Fertigung.

Wählen Sie genau die CAD-Leistung, die Sie benötigen

Basierend auf einem gemeinsamen Kernsatz von Funktionen erweitern NX X Design Standard, Advanced und Premium jeweils die Funktionalität, um die Anforderungen der anspruchsvollsten Konstruktionsteams zu erfüllen. NX X bietet leistungsstarke CAD-Funktionen und integriertes Datenmanagement in einer cloudnativen SaaS-Umgebung. Alle Siemens Xcelerator-Software, einschließlich aller NX-Produkte, sind interoperabel und können nahtlos Daten austauschen, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Konstruktions- und Produktionszyklen zu beschleunigen.

Welche NX X Design-Lösung passt am besten zu Ihren CAD-Anforderungen?

Features in browser-based NX X Essentials may vary from the desktop NX X Design solutions capabilities. Try NX X Design solutions free for 30 days or contact sales for more information.

Sie sehen Produkte und Preise für . .Land ändern
Siemens Xcelerator schmales Logo

NX X-Testversion

Noch nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen? Testen Sie NX X 30 Tage lang kostenlos.

Erweitern Sie den Mehrwert mit NX X-Zusatzmodulen

Unabhängig von Ihrer Wahl der NX X Design-Lösung können Sie mit Zusatzmodulen Ihre CAD/CAM/CAE-Fähigkeiten erweitern. Über 100 Zusatzmodule stehen zur Verfügung und ermöglichen die Konfiguration von NX X nach Ihren spezifischen Projektanforderungen.

NX X-Add-ons werden über unser innovatives nutzenbasiertes Lizenzierungsmodell bereitgestellt, das eine kostengünstige Lösung mit ultimativer Flexibilität bietet.

Sattelzug auf einer kurvenreichen Waldstraße

NX X: Hauptvorteile für CAD

Steigerung von Effizienz und Innovation Ihrer Konstruktionen

Beschleunigung mechanischer Konstruktionsprozesse

Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten

Reduzierung von Verschwendung und Kosten im Konstruktionsprozess

Verbesserung der Produktqualität von Anfang an

Optimierung der Arbeit vom Modell bis zu den gedruckten Teilen

NX X Design-Lösungen vs. andere CAD-Lösungen

Erfahren Sie, wie NX X für CAD im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet.

Anwenderberichte

NX CAD in Aktion

NX X Design bietet die leistungsstarke CAD-Funktionalität von NX sowie die SaaS-typischen Vorteile in Bezug auf Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit.

NX revolutioniert die Remote-Entwicklung von individuellen Armprothesen für Kinder
Case Study

NX revolutioniert die Remote-Entwicklung von individuellen Armprothesen für Kinder

Unlimited Tomorrow reduziert die Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Prothesen um 90 Prozent, verbessert die Qualität und beschleunigt die Lieferung

Führender Golfschlägerhersteller beschleunigt Konstruktion und Prototyping
Case Study

Führender Golfschlägerhersteller beschleunigt Konstruktion und Prototyping

Siemens Digital Industries Software unterstützt Callaway Golf bei der Innovation

Scuderia AlphaTauri entwirft ein leistungsstarkes Formel-1-Auto
Case Study

Scuderia AlphaTauri entwirft ein leistungsstarkes Formel-1-Auto

Mit NX, Simcenter und Fibersim das perfekte Chassis und den idealen Sitz für Formel-1-Fahrer erstellen

Flugzeughersteller nutzt Lösungen von Siemens, um die Produktentwicklungszeit für vollelektrische Flugzeuge aus Verbundwerkstoffen zu reduzieren
Case Study

Flugzeughersteller nutzt Lösungen von Siemens, um die Produktentwicklungszeit für vollelektrische Flugzeuge aus Verbundwerkstoffen zu reduzieren

NX, Fibersim und Simcenter steigern die Produktivität von Bye Aerospace durch Personaleinsparung von 66 Prozent im Konstruktionsbereich