Domänenübergreifende Systemsimulation
Maximieren Sie den Return on Investment, indem Sie den digitalen Zwilling Ihrer Thermo-Fluid- oder Mechatronik-Systeme über den gesamten Lebenszyklus hinweg nutzen. Sie können das in der Engineering-Phase erstellte Modell als ausführbaren digitalen Zwilling wiederverwenden, um die Beschaffung, Inbetriebnahme und den Betrieb zu unterstützen.
Führen Sie eine kostenbasierte Konstruktionsoptimierung durch, um sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten zu minimieren und die Beschaffungsvorgänge zu unterstützen. Verbinden Sie den digitalen Zwilling Ihres Systems mit einer virtuellen speicherprogrammierbaren Steuerung, um deren Interaktionen in einer sicheren virtuellen Umgebung zu überprüfen, bevor das System gebaut wird. Durch die Vernetzung des ausführbaren digitalen Zwillings mit den realen Systemsensoren und -steuerungen über das industrielle IoT können Sie die den Bedienern zur Verfügung stehenden Informationen erweitern, um die Effizienz und Sicherheit des Systembetriebs zu maximieren.
Erfahren Sie mehr über die Simulation mechatronischer Systeme
Erfahren Sie mehr über die Simulation von Thermofluidsystemen