Automobilentwicklungsteams müssen wissen, wie die verschiedenen Geräusch- und Vibrationsquellen elektrifizierter und konventioneller Fahrzeuge zum gesamten NVH-Leistungsvermögen beitragen werden. Außerdem müssen sie sich mit der zunehmenden technischen Komplexität bei vielen Fahrzeugvarianten auseinandersetzen und gleichzeitig Zeit- und Budgetbeschränkungen berücksichtigen. Doch dafür gibt es kaum einen Prototypen, den man testen könnte.
NVH-Leistungsvorhersage des Systems ist eine robuste Lösung, die eine genaue Vorhersage der inneren und äußeren NVH-Leistung eines Systems in jeder Phase des Entwicklungszyklus ermöglicht. Sie können Systeme in einer virtuellen Umgebung mit Test- und Simulationsdaten präzise erstellen oder montieren, Änderungsauswirkungen oder Bauteile in verschiedenen Entwicklungsstadien einfach bewerten und die Datennutzung im Unternehmen maximieren. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und ermöglicht es auch Nicht-Experten, die NVH-Leistung des Endprodukts genau vorherzusagen. Unsere Lösung ermöglicht es Ihrem Entwicklungsteam, eine hervorragende NVH-Leistung zu liefern und gleichzeitig Entwicklungszeiten und -kosten unter Kontrolle zu halten.