Geschäftsmann in einer Besprechung bei der Diskussion mit Kollegen in einem Büro.

Teamcenter X

Teamcenter X Essentials

Die Essentials-Ebene von Teamcenter X ist die günstigste Option für kleinere Unternehmen und Start-ups, um einen Einstieg in das Management von Produktdaten und Prozessen zu realisieren.

Berechnen Sie den Wert von PLM

Studie von Forrester Consulting – The Total Economic Impact™ of Siemens Teamcenter X

Why Teamcenter X Essentials?

Teamcenter X Essentials is for companies who collaborate on NX X, Solid Edge X and SolidWorks mechanical designs with team members who don’t use design software.

  • Collaborate on mechanical designs to increase productivity and re-use
  • Create a single bill of materials (BOM) for a digital thread backbone that connects all stakeholders
  • Complete processes with simplified workflows for revisions, release and tasks
  • Perform real-time collaboration with discussions, search and check-in and check-out
Sie sehen Produkte und Preise für . .Land ändern

Teamcenter X Essentials kaufen

Mithilfe von Teamcenter X Essentials können alle Mitglieder eines Teams zusammenarbeiten. Fügen Sie Teamcenter X mit SolidWorks hinzu, um Ihren CAD-Teammitgliedern die Leistungsfähigkeit von Teamcenter zur Verfügung zu stellen.

Erwerben Sie Teamcenter X Essentials in drei einfachen Schritten

Schritt 1: Für Teammitglieder, die keine SolidWorks-Integration benötigen, geben Sie die Anzahl der Teamcenter X Essentials-Anwender ein.

Schritt 2:
Fügen Sie für SolidWorks-Anwender die Anzahl der Anwender sowohl für Teamcenter X Essentials als auch für die SolidWorks-Integration hinzu (im Verhältnis 1:1).

Schritt 3:
Legen Sie beide Mengen in den Warenkorb und schließen Sie Ihre Bestellung ab.

Get started quickly with SaaS PLM

Scale your PLM with a secure SaaS solution that grows with you while we handle the IT burden

Teamcenter X Essentials für SolidWorks-Anwender

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre CAD-Daten. Teamcenter X Essentials wurde speziell für Anwender von mechanischem CAD entwickelt, damit Sie weiterhin in SolidWorks arbeiten können. Laden Sie vorhandene Daten schnell über Self-Service-Tools hoch. Erstellen und verwalten Sie Revisionen, frieren Sie Konstruktionen ein und geben Sie sie frei und weisen Sie verbundene Aufgaben zu und erledigen Sie diese.

Teamcenter X Essentials für Teammitglieder

Nicht-CAD-Teammitglieder in Unternehmen, die NX X, Solid Edge X oder SolidWorks verwenden, können durch intelligente Suche über verbundene Produktkonstruktionen und -daten hinweg in Echtzeit zusammenarbeiten.

Sie können Konstruktionen im CAD-neutralen JT-Format ein- und auschecken, sich an Newsfeed-Diskussionen beteiligen und Markups zu 3D-Modellen hinzufügen, um kontextbezogenes Feedback zu erhalten und so eine fundiertere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Vergleichen Sie NX X- und Solid Edge X-Lösungen.

CASE STUDY

REJOOL

00:00
00:00

Mechanical design collaboration with Teamcenter X

Firma:REJOOL

Branche:Energie und Versorgung

Standort:Germany

Siemens Software:Teamcenter X, NX

Häufig gestellte Fragen

Besuchen Sie unsere Seite Pläne und Preise, um ein Angebot für eine maßgeschneiderte PLM-Lösung anzufordern, die Ihren Geschäftsanforderungen entspricht.

Ja, Sie können das Teamcenter X Essentials-Abonnement und das SolidWorks Integrations-Add-on für Ihre SolidWorks-Anwender erwerben, um mit Nicht-CAD-Anwendern zusammenzuarbeiten.

Ja, das Teamcenter X Essentials-Abonnement ist Voraussetzung für SolidWorks-Anwender. Sie sollten zudem das SolidWorks Integrations-Add-on abonnieren, um mit Anwendern ohne CAD-Kenntnisse zusammenarbeiten zu können.

Ja, Nicht-CAD-Benutzer können mit CAD-Anwendern zusammenarbeiten, indem sie Teamcenter X Essentials erwerben. Da NX X und Solid Edge X über ein integriertes Teamcenter X CAD-Daten- und Prozessmanagement verfügen, können Sie den Wert steigern, indem Sie mit Teammitgliedern, die keine CAD-Daten verwenden, an Produktkonstruktionen und -daten zusammenarbeiten.

Ja, Nicht-CAD-Anwender können mit NX X- und Solid Edge X-Anwendern zusammenarbeiten, da sie Teamcenter X bereits für CAD-Daten- und Prozessmanagement integriert haben. Erhöhen Sie den Nutzen von NX X und Solid Edge X, indem Sie bei Produktkonstruktionen und -daten mit Teammitgliedern kooperieren, die nicht mit CAD arbeiten.

Try Teamcenter X

Start with our entry-level PLM free trial or explore advanced applications and industry

Want to learn more?