Utiliza una gama completa de funcionalidades de mecanizado para programar las últimas máquinas multifunción con múltiples husillos y canales. Estas máquinas con funcionalidades de fresado y torneado permiten el mecanizado de una pieza completa en una sola configuración, lo cual ahorra tiempo y mejora la precisión de la pieza.
Programa operaciones multicanal
Utiliza los controles interactivos de del Gestor de sincronización para sincronizar operaciones en varios canales. Reduce los tiempos de ciclo de las máquinas multicanal optimizando los códigos de sincronización.
Realiza un seguimiento del material cortado
Controla el estado de la pieza en proceso para una programación de fresado-torneado más eficaz. La pieza de trabajo en proceso (IPW) generada automáticamente permite una transferencia fluida de las configuraciones de la pieza de trabajo entre el fresado y el torneado.
Diseña con CAD integrado
Utiliza las funcionalidades CAD integradas para diseñar modelos de piezas y fijaciones. Define la configuración de la máquina con las herramientas de ensamble, lo cual permite trayectorias optimizadas y sin colisiones. Prepara modelos CAD para la programación NC con potentes herramientas de edición, como la tecnología síncrona.
Genera programas validados
Simula con precisión operaciones de fresado-torneado mediante simulación integrada de mecanizado. Genera programas NC específicos de la máquina utilizando Post Hub, una solución de posprocesamiento basada en la nube. Transfiere los datos de fabricación a la planta de producción creando documentación completa, como listas de herramientas, hojas de configuración y planos 3D.

NX CAM proporciona funcionalidades de programación avanzadas para fresado y torneado, que incluyen:
- Funcionalidades de torneado
- Funcionalidades de fresado de 2,5 ejes
- Desbarbado de 2,5, 3 y 4 ejes
- Fresado rotativo de 4 ejes
- Gestor de sincronización
- Pieza de trabajo en proceso
- Simulación de mecanizado
- Posprocesamiento
Además, NX ofrece herramientas CAD integradas, como:
- Tecnología síncrona
- Ensambles
- Traductores CAD
- Modelado de formato libre
- Simulación de diseño
- Información de fabricación y producto (PMI)
- Dibujo de planos