1. Home
Gama de hardware del sistema de adquisición de datos.

Simcenter

Sistemas de adquisición de datos

Selecciona hardware de un partner de soluciones integrales.

What is a data acquisition system?

A data acquisition system (DAQ) is an essential technology that converts real-world physical phenomena into digital data for analysis and decision-making. At its core, a DAQ leverages specialized data acquisition hardware, including sensors, signal conditioning, and analog-to-digital converters, to precisely capture signals such as temperature, pressure, or vibration. This hardware-software combination then processes the raw data, providing invaluable insights into product performance, operational efficiency, and environmental conditions. Implementing a robust DAQ empowers managers to optimize processes, enhance quality, and drive innovation through data-driven intelligence.

From sensors to data analysis: How DAQ systems work

A complete data acquisition system consists of these three attributes:

1. Measurement sensors

Hardware that is placed on the physical test specimen to measure various performance attributes:

  • Accelerometers (vibration)
  • Microphones (acoustic)
  • Force sensors (input measurement)
  • Displacement sensors
  • RPM/tachometer sensors

2. Front-end hardware

Hardware system to receive signals from the sensors:

  • Signal conditioning modules
  • Anti-aliasing filters
  • IEPE/ICP power supplies
  • ADC converters
  • Rugged connectors & interface ports
  • Autonomous data recording without a PC

3. Control and analysis software

Collects data from the front-end system and processes data for analysis:

  • Real-time monitoring & display
  • Analysis tools (FFT, octave analysis, etc.)
  • Data storage & export
  • Test sequence automation

Why choose Simcenter data acquisition systems?

La realización de mediciones y pruebas implica la utilización de demasiados hardware. Independientemente de tu proveedor, los requisitos del hardware son siempre similares: se espera que sea fácil de configurar, flexible, preciso y que genere confianza. Optimiza tus procesos de compra, realización de pruebas y mantenimiento mediante un hardware de un socio que suministre soluciones integrales para tus requisitos multifísicos de realización de pruebas, desde sensores o excitadores hasta soluciones integrales de adquisición de datos, análisis y generación de informes.

Nuestra extensa gama de vibradores en miniatura y fuentes de sonido, sensores y transductores de terceros, hardware de adquisición de datos y soluciones de localización del origen del sonido están diseñados para ayudarte a configurar y realizar pruebas más rápidas y eficaces.

Adquisición eficaz de datos de carga de carretera

La adquisición de datos de carga de carretera (RLDA) es un método excelente para medir de manera precisa la respuesta del vehículo.

Simcenter for data acquisition

Simcenter provides the hardware and software you need for fast, multi-channel data acquisition for measuring the noise, vibration, loads and other performance attributes of your physical product.

Select...

Robust front-end hardware

Simcenter data acquisition hardware establishes the industry benchmark for robust, precise testing. These advanced data acquisition systems, built on extensive engineering expertise, provide exceptional signal quality, dynamic range, and channel synchronization for critical applications. What distinguishes Simcenter DAQ is its adaptable architecture, scaling from portable 4-channel units to extensive 1000+ channel configurations, all seamlessly integrated with Simcenter Testlab software. This ensures consistent, high-quality measurements and reliable data capture, even in harsh environments. Simcenter DAQ delivers the precision, reliability, and efficiency demanded by professional test engineers for NVH, structural dynamics, and acoustic studies, supported by Siemens' global network.

Key advantages include:

  • Superior signal conditioning with ultra-low noise performance
  • Industry-leading 24-bit resolution and 204.8 kHz sampling rate
  • Precision-matched channels for perfect phase alignment
  • Hot-swappable modules for maximum testing flexibility
  • Built-in smart features for sensor detection and system health monitoring
Gama de sistemas de hardware Simcenter SCADAS
Case Study

Honda HALO

Honda integrates Simcenter solutions to maximize the efficiency of its cutting-edge wind tunnel

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Empresa:Honda

Industria:Automoción y transporte

Ubicación:East Liberty, Ohio, United States

Software de Siemens:Simcenter Testing Solutions

Explore Simcenter data acquisition system types

Select...

Multi-physics data acquisition

Multi-physics data acquisition systems offer unparalleled capabilities, simultaneously capturing diverse signals like strain, temperature, vibration, and high-voltage data. This robust DAQ allows engineers to acquire comprehensive, synchronized insights into complex phenomena using a single data acquisition hardware platform. Engineers care because it eliminates the need for multiple, disparate systems, streamlining testing, reducing setup time, and ensuring perfect data correlation across all physical domains for more accurate and efficient product development.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter DAQ systems

Industry applications

Simcenter data acquisition systems are a great tool to have in the laboratory and in the field to measure performance of your products in a variety of industrial applications.

Explorar productos de sistemas de adquisición de datos

Frequently asked questions