1. Home

Capital

Capital Embedded Integrator AR Classic

Un potente strumento di integrazione utilizzato per configurare e integrare il software embedded Capital Embedded AR Classic.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in United States
Cambia paese

Chiamaci al numero+1 972 987 3090

Mani che lavorano su un laptop su cui è visualizzato il software integrato Capital Embedded AR Classic

Perché Capital Embedded Integrator AR Classic?

Capital Embedded Integrator AR Classic è una potente soluzione per la configurazione completa dei componenti middleware AUTOSAR. Esso gestisce la complessità delle unità di controllo elettronico (ECU) odierne per migliorare la qualità e consegnare i prodotti sul mercato più velocemente.

Configura e integra la tua piattaforma AUTOSAR

Crea un flusso di sviluppo software efficiente
Utilizza alti livelli di automazione, in un flusso generativo, per semplificare le attività di configurazione complesse. Gli editor grafici avanzati aiutano a visualizzare gli elementi di configurazione e flusso per facilità d'uso.

Migliora la qualità attraverso i controlli di coerenza
Verifica la correttezza della configurazione e utilizza le guide degli strumenti per risolvere i conflitti. La generazione automatica della configurazione ECU continua il thread digitale ed è abilitata dalle capacità di importazione di formati di scambio dati standardizzati e proprietari.

Focus sull'innovazione
Supporta l'integrazione continua con scripting per interazioni ed estensioni personalizzate. È possibile utilizzare molte funzionalità e plug-in standard di Eclipse, come la gestione della configurazione e i generatori di report, per aumentare la produttività.

Rispetta le scadenze con fiducia
Supporta una strategia corretta per costruzione con funzionalità dello strumento di progettazione, ad esempio controlli di coerenza della configurazione. Sviluppa con maggiore controllo, visibilità, ripetibilità e copertura dei test.

Risparmia tempo e correggi gli errori
Utilizza i controlli delle regole di progettazione (DRC) incorporati per rilevare eventuali dati mancanti dagli input al generatore di configurazione ECU dagli strumenti a monte. I DRC possono essere estesi tramite l'API di scripting aperto per imporre esigenze di progettazione specifiche.

Implementa il flusso di sviluppo guidato nella dashboard di Capital Embedded Integrator AR Classic, che si adatta al personaggio dell'utente, per fornire al tuo team di progettazione un approccio semplificato per ottenere una configurazione ECU completa. Supportati dallo strumento, gli sviluppatori possono produrre output di alta qualità per eliminare problemi costosi da risolvere in seguito nel processo di progettazione e verifica del software ECU.

Produci operazioni accurate con il software generativo
Utilizza la configurazione del software di base AUTOSAR (BSW) per consentire la corretta esecuzione delle applicazioni nel sistema del veicolo, dove i dati e le risorse possono essere sulla stessa ECU, su ECU distribuite intorno al veicolo o persino nel cloud.

La definizione dei dati dell'applicazione e dei requisiti di esecuzione, nonché i dati scambiati con il sistema, sono descritti nelle configurazioni fornite dagli strumenti di progettazione dell'applicazione e della rete.

Capital Embedded Integrator AR Classic fonde i dati di input provenienti da queste fonti e, attraverso il processo di generazione basato su regole, risolve le dipendenze del sistema e genera la configurazione software di base.

Ottieni l'aiuto di cui hai bisogno con guide, procedure guidate e altro ancora
Sfrutta le procedure guidate, i pannelli intelligenti e i flussi di lavoro guidati per aiutare gli ingegneri a finalizzare la configurazione dell'unità di controllo elettronica (ECU), in particolare, per le parti della configurazione dell'ECU che non possono essere descritte nel formato di scambio o che potrebbero essere dati mancanti dagli strumenti a monte. Inoltre, implementa le funzionalità necessarie per eseguire la creazione di applicazioni nel caso in cui le applicazioni vengano fornite senza le descrizioni AUTOSAR richieste.

Nel caso in cui i componenti software (SWC) debbano essere codificati manualmente o da uno strumento che non supporta AUTOSAR, l'ambiente di runtime Capital Embedded AR Classic genera l'API SWC in base alla descrizione SWC fornita.

Scopri di più

Supera le sfide nello sviluppo dell'architettura E/E dei veicoli
E-book

Supera le sfide nello sviluppo dell'architettura E/E dei veicoli

Prospera nel settore automobilistico in evoluzione affrontando le sfide della progettazione dei veicoli con l'architettura E/E e le soluzioni di ingegneria del software. Scopri di più