Un rendering HD3D del progetto di una nave sull'oceano realizzato in NX CAD.

CAD immersivo

NX Immersive Explorer

Visualizza e rivedi i dati CAD in un'esperienza VR o desktop coinvolgente e interattiva. Esplora e sviluppa i progetti prima di impegnare le risorse nella prototipazione fisica, il tutto all'interno di un ambiente completo e completamente immersivo.

Video

NX Immersive Explorer

Guarda il video per saperne di più su NX Immersive Explorer. Questo modulo aggiuntivo è disponibile tramite Value Based Licensing nella versione di dicembre 2023 di NX CAD e versioni successive.

00:00
00:00

Vantaggi di NX Immersive Explorer

  • Visualizza i modelli all'interno di un ambiente immersivo 3D per le revisioni dei progetti
  • Usa i controller manuali per interagire con i progetti nello spazio virtuale
  • Visualizza le sezioni trasversali del tuo modello per comprendere la struttura interna
  • Muoviti liberamente tra i tuoi progetti e ambienti
  • Applica scene del mondo reale per modellare l'ambiente circostante
  • Supporta la maggior parte dei kit HMD VR come standard attraverso OpenXR

Revisioni immersive dei progetti

Sperimenta le revisioni dei progetti in un ambiente immersivo 3D per interagire ed esplorare i tuoi modelli. Puoi utilizzare visori VR e controller manuali per navigare, interagire e rivedere i tuoi modelli CAD all'interno di questo spazio immersivo.

Un rendering immersivo di un trattore giallo con bracci di carrello elevatori attaccati nello spazio NX CAD Immersive Explorer.

Scene dell'ambiente del modello

Un progetto di rover spaziale in NX CAD sul lato sinistro della finestra e il progetto del rover in un ambiente immersivo su Marte sul lato destro della finestra in NX Immersive Explorer.

Migliora le visualizzazioni dei modelli e modifica le scene negli ambienti circostanti per aggiungere contesto ai tuoi progetti. Puoi navigare attraverso questi ambienti di progettazione e muoverti liberamente in tutte le direzioni o “teletrasportarti” istantaneamente in luoghi specifici, anche su piattaforme.

Note di progettazione

Raccogli facilmente le tue note di progettazione e rivedi il feedback del team nell'ambiente immersivo. Crea markup, annotazioni e note adesive all'interno dell'ambiente immersivo per acquisire commenti, input e promemoria durante le revisioni del progetto.

Un progetto di aereo in NX Immersive Explorer in un ambiente hangar immersivo. Ci sono disegni e post-it con suggerimenti per la revisione del progetto.

Interazione con il controller manuale

Un progetto di veicolo eroso nell'ambiente NX Immersive Explorer. Sullo schermo vengono visualizzati due controller manuali che puntano verso il design.

Studia l'efficienza del progetto utilizzando i controller manuali per manipolare i tuoi progetti. Esplora flussi di lavoro di revisione efficienti e interagisci in modo immersivo con i modelli e le singole parti, incluso l'acquisizione e il riposizionamento dei componenti.

Visualizzazione di Assembly Navigator

Naviga e interagisci con Assembly Navigator in modalità VR per una maggiore immersione. Questo display di controllo simulato è presente all'interno dell'applicazione e offre la possibilità di spostare, ruotare e ridimensionare i componenti.

L'Assembly Navigator si apre nell'ambiente NX CAD NX Immersive Explorer con la progettazione di un eRod nell'ambiente di Marte.

Sezionamento dei modelli

Un design dell'aereo nell'ambiente dell'hangar NX Immersive Explorer con una sezione trasversale in modo da poter vedere l'interno dell'aereo con i sedili dei passeggeri.

Visualizzare la sezione trasversale di un assieme con qualsiasi orientamento per esaminare la disposizione interna delle parti. Questo esclusivo strumento immersivo consente di visualizzare e comprendere meglio le caratteristiche degli interni, fornendo al contempo una chiarezza generale del progetto.

Snapshot per le revisioni dei progetti

Acquisisci istantanee DMU dai tuoi progetti attuali e salvale nella libreria. Il recupero di un'istantanea ripristinerà tutti i dati della scena visibili al momento dell'acquisizione, uno strumento utile per documentare le iterazioni di progettazione e rivisitare i modelli durante le revisioni del team.

Libreria di istantanee recuperata in NX Immersive Explorer con 6 istantanee del progetto di un aereo, inclusi markup e note.

Esperienza immersiva 3D su monitor 2D

Si aprono due finestre CAD NX con il disegno 3D sul lato sinistro e l'ambiente NX Immersive Explorer si apre sulla destra. Il design è quello di una fabbrica con robot.

Visualizza i modelli in uno spazio 3D virtuale utilizzando un monitor 2D tradizionale, senza bisogno di cuffie! Puoi entrare nell'ambiente virtuale senza un visore e navigare tra le scene in modalità immersiva a schermo intero per ottenere ulteriori informazioni sui tuoi progetti.

Licenze basate sul valore di NX CAD

Prova NX Immersive Explorer con licenze token

Il modulo NX Immersive Explorer è immediatamente disponibile in NX CAD tramite Value Based Licensing. Questo straordinario livello di fedeltà visiva, abbinato al software NX dinamico, consente di sperimentare, interagire e validare i digital twin in un mondo virtuale fotorealistico.

Grafico che mostra la relazione tra utenti, token e prodotti

Migliorare la visione immersiva con NX Immersive Designer

Siemens ha stretto una partnership con Sony per creare un esclusivo head-mounted display (HMD) XR immersivo, da utilizzare esclusivamente con il software NX™ Immersive Designer.

L'HMD di Sony offre il modo più preciso e naturale per sperimentare, interagire e collaborare in 3D. La straordinaria fedeltà visiva, abbinata all'integrazione dinamica di software e hardware, consente agli utenti di sperimentare l'ingegneria immersiva con flussi di lavoro più fluidi e senza interruzioni.

Uno strumento trasformativo da utilizzare in tutto il portafoglio Siemens Xcelerator, l'HMD SONY amplifica le possibilità colmando il divario tra il mondo reale e quello digitale.

Scopri NX Immersive Designer

Scopri di più sul display Sony HMD XR

Uomo che indossa un display 3D Sony montato sulla testa