Metodi di test non distruttivi, ripetibili e standardizzati
La famiglia di prodotti hardware e software Simcenter Micred è progettata per valutare le prestazioni termiche dei componenti elettronici in condizioni statiche e dinamiche. Il sistema di test per transitori termici funziona modificando rapidamente la potenza di riscaldamento applicata di un dispositivo sotto test (DUT) e misurando la sua risposta alla temperatura. La temperatura di giunzione viene registrata in base a un parametro sensibile alla temperatura scelto dall'utente durante la fase di calibrazione. I metodi sono conformi a linee guida ampiamente adottate nel settore, come gli standard JEDEC e le linee guida ECPE per la qualificazione automobilistica (AQG). I dati ottenuti vengono utilizzati per generare profili di impedenza termica, che forniscono informazioni sul comportamento termico del componente.
Determinazione delle metriche termiche, dell'affidabilità termica e della valutazione della qualità
I profili di impedenza vengono quindi utilizzati per identificare potenziali problemi termici, come il deterioramento del percorso termico e qualsiasi variazione della resistenza termica riconducibile a una specifica posizione. È uno strumento eccellente per diagnosticare gli effetti termici di obsolescenza, danni, guasti, ecc., con il rilevamento in tempo reale delle rotture delle saldature a filo, della fatica nelle saldature e delle crepe nella matrice e nel substrato.
Alta fedeltà in un'ampia gamma di applicazioni
Gli strumenti di test Simcenter Micred offrono una vasta gamma di sistemi progettati per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni e settori. Questi sistemi sono dotati di tecnologie avanzate di misurazione e controllo che offrono alti livelli di accuratezza, velocità e precisione. Sono utilizzati dai centri di ricerca e nei settori dei semiconduttori, dell'elettronica di consumo, dell'automotive e dei LED durante l'ingegnerizzazione dei componenti, la prototipazione e il collaudo.
Una lunga tradizione di innovazione
La famiglia di prodotti Simcenter Micred è stata inizialmente sviluppata dai ricercatori del dipartimento responsabile dei dispositivi elettronici dell'Università di Tecnologia ed Economia di Budapest (BME). Siemens continua a portare avanti questa tradizione di innovazione.
Caratterizzazione termica dei pacchetti di semiconduttori: metriche termiche, affidabilità e qualità
Guarda questo webinar on-demand sulla caratterizzazione termica tramite la tecnologia di misurazione dei transitori termici.