Simcenter Sound Camera migliora la progettazione acustica dei prodotti. Il suo design robusto e modulare supporta numerose applicazioni di localizzazione delle sorgenti sonore in un'ampia gamma di frequenze, sia nel campo acustico lontano che in quello vicino. Il software dedicato mostra i risultati immediatamente dopo l'avvio. Fornisce risultati grafici chiari, facili da interpretare e condividere. Per informazioni più dettagliate sulla progettazione, è inoltre possibile combinare l'hardware Simcenter Sound Camera con il software Simcenter Testlab.
Accelera la risoluzione dei problemi acustici
Questo array di microfoni digitali modulari di alta qualità offre una panoramica immediata delle sorgenti sonore di qualsiasi oggetto che genera rumore. Può essere facilmente utilizzato da utenti occasionali ed esperti. Ti aiuta a confermare che stai lavorando sul problema giusto, accelerando così la risoluzione dei problemi acustici.
Utilizza un robusto array digitale
Il sistema è stato progettato per essere una soluzione versatile, con bracci che possono essere aggiunti o rimossi, rendendolo uno strumento eccellente con cui lavorare in più condizioni di test. Tutta l'elettronica è integrata nell'array. Il dispositivo è collegato direttamente all'applicazione software con un unico cavo. Misura automaticamente la distanza dall'oggetto sorgente.
Grazie al suo design leggero in alluminio, l'array è robusto e antiurto, ma può essere comodamente tenuto in mano durante una campagna di misurazione. Può essere trasportato in modo facile e sicuro grazie all'imballaggio leggero ma resistente.
Accedi all'analisi interattiva in tempo reale
Simcenter Sound Camera mostra i risultati subito dopo l'avvio. Tutte le informazioni rilevanti vengono visualizzate in un'applicazione a foglio singolo in modo chiaro e grafico. Non richiede alcuna formazione specifica. Il software in tempo reale è altamente interattivo e consente di modificare la gamma di frequenza, le impostazioni di visualizzazione e il metodo di calcolo della media. Qualsiasi modifica aggiorna le mappe di posizione di origine, consentendo di accelerare l'indagine.
Come la localizzazione delle sorgenti sonore aiuta a salvare l'udito dei minatori
La soluzione Simcenter ha ridotto significativamente i tempi di test e misurazione, ha ridotto i costi e ha aiutato le aziende minerarie a ottenere ambienti di lavoro più sicuri in modo più rapido ed efficiente.