プラットフォームレベルでワイヤー・システムを配線します。信号の分離を検証する機能のほか、複数のユーザーとのコラボレーション機能を提供します。

Capital Wiring Integratorでは、1つのプラットフォームでデバイスの配置とハーネス・バンドルのレイアウトを定義できます。デバイスは、構成可能なルールを使用して手動または自動で配置できます。その後、自動化されたルールに基づき、バンドルパスを通して正確かつ効率的に配線することができます。
車両全体のワイヤー配線
構成可能なルールによる配線オブジェクト (ワイヤー、スプライスなど) の自動合成を使用して、サブシステム統合のタスクを簡素化します。これにより、リアルタイムでワイヤー・アーキテクチャを検討し、知的財産とエンジニアリングのベストプラクティスを一貫して適用することが可能になります。
プラットフォームレベルのワイヤー配線アプリケーションの実行
自動および手動の配置機能による、高度なデバイス・パッケージングが可能です。車両トポロジーの2D表現は、設計図をシンプルに表示します。
コラボレーションの強化と設計の改良
複数のユーザーが連携できる設計環境を導入することで、自動車全体の信号分離検証とワイヤー配線を確実に行います。インライン・コネクターの挿入や、スプライス位置の移動といった設計改良機能を利用できます。
Capitalで作業時間を節約
Capitalソフトウェア・スイート内のシームレスな統合により、データ中心の環境、他のCapitalツールとの容易なアクセス、ツールセット全体で一貫した外観や操作感が確保されます。