物流ネットワークの構築、配送ルートの計画、排出量と運賃の計算、適切な配送料の算出まで、すべてをXCargoのみで行うことができます。

Microsoft Excel内のXCargoを使用すると、物流を最適化するためのあらゆる機能にアクセスできます。低レベルから中レベルの複雑さの場合、輸送費を素早く効率的に計算し、配送ルートのスケジュールを立て、配送場所とフローを最適化します。包括的なテンプレートを利用でき、ロジスティクス・サービス・プロバイダーやフォワーダーの日常業務を容易化します。
貨物および物流の効率的な管理を活用しましょう。在庫、出荷、輸送を合理化し、サプライチェーンのオペレーションを最適化することで、生産性が向上し、コストを削減できます。
基本的なパッケージから始め、ニーズに合わせて拡張可能です。お客様のビジネス要件に適応するスケーラブルなソリューションをご活用ください。
多数のExcelテンプレートと計算を利用しながら、使い慣れたツールで作業を行えます。XCargoはExcelのアドインです。
他のサプライチェーン・ツールと組み合わせて、Supply Chain Suiteのビューアーにアクセスできます。
XCargoはニーズに合わせてカスタマイズ可能です。いずれかのパッケージをまずお選びください。必要なアドオンを追加できます。
含まれているモジュール | XCargo Visibility | XCargo Freight | XCargo Optimization | XCargo Premium |
|---|---|---|---|---|
可視化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
住所確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
距離計算 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
搬送費計算 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
距離行列 | X | X | ||
運賃計算機能 | X | X | ||
輸送コスト計算 | X | X | ||
顧客の割り当て | X | X | ||
場所の最適化 | X | X | ||
ルート・プランニング | X | X | ||
正味フロー | X | X |
ロジスティクス・プランナーは、現在のサービスのレベルから、目標とするコストと実際のコスト、予想されるパフォーマンス要求まで、物流ネットワークで何が起こっているかを知る必要があります。
XCargoを使用すると、すべてを可視化できます。XCargoはExcelベースのソフトウェア・ソリューションとして、変更とそれがシステム全体にどのように影響するかをシミュレーションします。これにより、システム全体のモデルで実際の数値とシナリオを確認し、これらを根拠のある、透明性の高い基盤として、意思決定に使用できます。
入札説明書の成功は、適切な準備から始まります。入札説明書を効率的に作成すれば、2倍のメリットを得ることができます。その後、入札を包括的に評価できます。品質と信頼性が高く、輸送コストが低い入札を得られるでしょう。
XCargoを使用すると、プロセス全体を通じて、提案内容の企画と評価のためのツールを標準化できます。1つの同じ貨物に異なる運賃を適用し、最もコスト効率の高いサービス・プロバイダーを選択します。これは、調達マネージャーにもメリットがあります。つまり、出荷用のサービス・プロバイダーが必要な場合、見積依頼を速やかに行い、信頼性の高い回答を得られます。
計画を立て、ロジスティクス・サービス・プロバイダーを選択して商品を輸送するだけでは不十分で、監査が必要です。XCargo内の多くのサポート機能を使用することで、請求書を簡単に評価できます。
輸送ネットワークを効率的に計画できます。ハブ、出荷先、供給と流通の地域などを計画するにあたって、戦略的な優位性を得ることができます。
このプランニング・ツールには、現在のネットワークの分析から潜在的なシナリオの視覚化まで、幅広いオプションが備わっています。輸送チャネルはどのように変化するのか。どうすれば時間とコストを削減できるか。XCargoにお任せください。ルート・プランニングも併用すると、プロセスを最適化し、リソースを最も収益性の高い方法で使用できます。
入札説明書は、往々にして非常に複雑です。出荷データに加えて、運賃も非常に具体的に規定されていることがよくあります。これにより、提案内容の作成が本当に難しくなる可能性があります。
XCargoを使用すると、出荷データを検証および分析し、コストを確認できます。マージンモデルを設定し、マージン構造を使用して作業しましょう。運賃最適化機能が統合された、カスタマイズされた貨物マトリックスが自動的に作成され、強力な提案内容を作成できます。
コストの把握は重要です。XCargoのコスト計算ツールを使用して、輸送を分析し、地図上にグラフィカルに表示します。
コントローラーは、フォワーダーの提案内容を実際の輸送および輸送パターン (入札プロセスから得られた実際の輸送構造を反映したもの) と簡単に比較できます。