NX CADの包括的な統合型ツールスイートを活用して高度な機械を設計し、エンジニアリング・プロジェクトの効率とイノベーションの両方を向上させます。強力なパラメトリック・モデリングとダイレクト・モデリングにより、複雑なコンポーネントやアセンブリを迅速に反復処理します。
NX CADは、モーション解析や応力解析などの高度なシミュレーション機能もサポートしているため、現実の条件で機械のオペレーションを検証し、設計の耐久性を評価できます。
NX CADは他のシーメンス・ソフトウェアとシームレスに統合するため、チーム間のスムーズなデータ交換とコラボレーションが促進され、概念設計から製造に至るまで、すべての関係者が常に連携できるようになります。
ギア設計やCAM機能など、機械設計に特化した最先端機能を搭載し、受賞歴があるこのソフトウェアは、多くのルーチンタスクを自動化し、すぐに使えるコードを生成することで、設計から生産までの時間を大幅に短縮します。板金設計、溶接、配管や電気配線のルーティングなど、複雑な機械のプロジェクトに必要なNXアドオンと専用ツールセットを利用できます。NX CADツールは、設計プロセスを加速するだけでなく、最終製品の精度とカスタマイズ性を高め、具体的なオペレーション要件に合わせた革新的なソリューションを実現します。NX CADを使用すると、機械設計の可能性の限界を押し広げ、効率的で堅牢、革新的な機械を実現できる技術をすぐに利用できます。