詳細計画とスケジューリングに取り組む女性。

生産計画とスケジューリング

Opcenter Advanced Planning and Scheduling

シーメンスのAdvanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェア製品ファミリーを使用して生産計画とスケジューリングを最適化することで、効率的な生産を実現し、ダウンタイムを最小限に抑え、顧客サービスを向上させることができます。

Opcenter APSを選択する理由

Opcenter Advanced Planning and Scheduling (APS) は、数か月から数年に及ぶ長期的な戦略計画にも、計画期間がわずか数週間の中期計画にも、詳細な優先順位付けやスケジューリングにも使用できます。

+25%

生産性

ボトルネックを検出し、セットアップ時間を短縮します。機械とツールの稼働率を向上させます。仕掛品を削減します。

-50%

在庫

廃棄を削減します。欠品を簡単に特定できます。マテリアル・フローと生産の同期を最適化します。

+50%

納期遵守

可用性と効率を高めます。リードタイムを短縮します。予測の実現率を高めます。

ユーザー事例

Natural One

A bottle of Natural One juice is poured into a glass, next to various fruits and another unopened bottle of juice
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

会社:Natural One

業界:コンシューマー製品 / リテール

開催場所:Sao Paulo, Brazil

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Opcenter APS

ステークホルダーに最適なソリューション

オペレーション・マネージャー

正確な予測は生産要求を満たし、在庫レベルを低く保ち、高い稼働率を維持するために役立ちます。柔軟性があれば、計画を変更して突然のリクエストを満たすこともできます。

営業部門

顧客の要求に迅速に対応し、計画の制御を失うことなく顧客を満足させます。生産能力と制約のバランスを取り、優先順位を付ける方法が分かります。

財務経理

コストを管理し、計画の変更が効率と在庫にどのように影響するかを理解できます。新しい資産とリソースが生産量にどのように影響するかも分かります。

Opcenter APS製品について詳しく見る

Opcenter Advanced Planning and Schedulingは、カスタマイズ可能な製品計画スケジューラーです。リソースの稼働率と納期の遵守率が増加し、在庫と廃棄物を削減します。

Teamcenter Shareで次世代のコラボレーション

シーメンスの次世代クラウド・コラボレーション・ソリューション、Teamcenter Shareを使って社内外の担当者や顧客と素早く安全に、簡単にコラボレーションできます。

Teamcenter Share for Opcenter APSの詳細

詳細情報