クラウドベースのTeamcenter Share for Opcenter APSを使用して、オフィスのテーブルを囲みながら、他のリモートユーザーとタスクのプランニングとスケジューリングでコラボレーションしているチームメンバー。

Simcenter

SimcenterのTeamcenter Share

同僚、パートナー、顧客と、安全な方法で、即座に容易にコラボレーションできるように設計された統合型クラウドベース・ツールです。Teamcenter Shareは、信頼できる唯一の情報源でチームを統合し、デジタル・トランスフォーメーションのアクセス性、柔軟性、拡張性を向上します。

Teamcenter Shareをお勧めする理由

Teamcenter Shareは、コラボレーションの課題を解決します。Teamcenter Shareには、Simcenterポートフォリオに統合され、コラボレーションを迅速化する接続されたクラウドベースのサービスを使用してエンジニアリング環境を拡張する次世代のコラボレーション・ツールが付属しています。Teamcenter Shareは、デスクトップ同期を使用したクラウド・ストレージ、タスク管理による安全なプロジェクト共有、設計中心の表示とマークアップ、ブラウザベースのアクセスなど豊富な機能を提供します。

いつでもどこでも効果的なコラボレーション
エンジニアリング中心の3D環境で、設計の表示、測定、マークアップを行うことができます。オンラインおよび設計ソフトウェア内で、コメントとマークアップを追跡できます。コラボレーターには、アプリ内のメッセージやメールで通知されます。すべての関係者は、いつでも、どこからでもWebブラウザからTeamcenter Shareにアクセスできます。

Simcenterとのシームレスな統合
Simcenter製品ポートフォリオ内からTeamcenter Shareを使用して、簡単にファイルにアクセスしたり、コラボレーションすることができます。SimcenterソフトウェアからTeamcenter Shareに、設計やデータをシームレスにインポートできます。

デスクトップ同期と安全なクラウド・ストレージ
シミュレーションとテストのデータをデスクトップからクラウドに同期して、シーメンスのセキュリティ・ベースラインに従い、最先端のデータ保護とストレージの技術を活用するTeamcenter Shareから、データの安全性と完全性が個別に検証されたクラウドに解析結果を安心して保存できます。

タスク管理
Teamcenter Shareは、プロジェクト・ダッシュボードと直感的なカンバン・ボードにより、1つ上のレベルのコラボレーションを実現します。設定された期日、優先順位、および参照プロジェクト・ファイルを元に、タスクを簡単に割り当てることができます。

制御された権限ベースの共有
同僚や顧客と共有しながら、データや設計へのアクセスレベルを制御し、知的財産を保護できます。

マルチユーザーによる上書き保護
信頼できる唯一の情報源を元に、自信を持ってコラボレーションできます。Teamcenter Shareを使用して作業中にファイルを同期できるため、すばやく簡単にコラボレーションを行うことができます。

Simcenter STAR-CCM+のTeamcenter Shareのデモ

このデモビデオでは、Simcenter STAR-CCM+ユーザーとTeamcenter Shareとの臨機応変なコラボレーションを紹介します。

00:00
00:00

ユーザー事例: Lazer Sportsの革新的なヘルメット設計

Lazer Sportは、NX、Simcenter、Teamcenter ShareなどのSiemens Xceleratorポートフォリオを使用して、業界の最前線に立ち続け、環境への影響に留意しつつ、顧客の安全と満足度を維持しています。