Simcenter Mechanical

Simcenter Nastran software

製品の構造強度、振動、音響を正確にシミュレーションします。Simcenter Nastranは、性能、正確性、拡張性に優れたソルバーです。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

お電話でのお問い合わせ+1 972 987 3090

Simcenter Nastranソフトウェアによる車両コンポーネントのCFDシミュレーション。

Simcenter Nastranを選ぶ理由

トップクラスのFEMソルバーを活用

Simcenter Nastranは、計算性能、精度、信頼性に優れたトップクラスの有限要素 (FEM) ソルバーです。線形および非線形構造解析、構造動力学、音響、ローター・ダイナミクス、空力弾性、
最適化のための強力なソリューションです。

50年以上業界標準である信頼
Simcenter Nastranは、航空宇宙、自動車、電子機器、重機、医療機器、その他の業界のメーカーやエンジニアリング・サプライヤーが、安全で信頼性が高い最適化された設計を従来よりも短い設計サイクルで作成するための重要なエンジニアリング・コンピューティングのニーズを支援してきました。

モデリング・プロセスを簡素化
Simcenter Nastranは構造や動力学のシミュレーションのリーダーとして知られていますが、これらのソリューション以上の機能も提供しています。非線形構造解析、音響、ローター・ダイナミクス、空力弾性とフラッター、熱解析と最適化がすべて同じソルバーから利用できます。1つのソルバーでこれらすべてのソリューションを利用できるため、すべてのソリューションのタイプで同じ入力/出力ファイル形式を使うことができ、モデリング・プロセスが大幅に簡略化するというメリットがあります。

デスクトップからHPCシステムに統合
Simcenter 3D内の統合ソリューションとして、またはスタンドアロンのソルバーとして利用できるSimcenter Nastranは、用途に適したコンピューティング・システムに柔軟に展開できます。

柔軟なライセンスのメリット
Simcenter 3Dバリューベースのライセンスを活用して、必要なSimcenter Nastranモジュールにすぐにアクセスできます。Simcenter Femapをすでにお使いの場合は、Simcenter Femap/Simcenter Nastranバンドルの内容をご確認ください。また、Nastran Simcenter個別にライセンスを取得して、選択したプリ/ポストシステムで動作するようにすることもできます。

動力学解析やNVH解析のための高性能コンピューティング

Simcenter Nastranでモーダル応答解析や動的応答解析のパフォーマンスを改善する方法についてご説明します。

Engineers discussing results of a margin of safety analysis for an airframe using Simcenter 3D

Simcenter Mechanical 2312の新機能

設計からシミュレーション、物理試験までワークフローを拡張し、統合します。

Case Study

AeroFEM

Case Study

Bringing the iconic Junkers Ju 52 aircraft back to life digitally

会社:AeroFEM GmbH

業界:航空宇宙 / 防衛

開催場所:Ennetbürgen, Switzerland

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Simcenter Femap, Simcenter STAR-CCM+

Simcenter Nastranソフトウェアの機能