構造試験と解析における数十年にわたる専門知識を活用して、コンポーネントまたはアセンブリのモーダルモデルを生成し、その動的挙動を評価します。このモデルは、特殊な騒音/振動の問題解決やベンチマーク活動から、設計変更の評価やCAEモデルの検証まで、製品開発段階でお客様をサポートします。
Simcenterは、強力で柔軟でありながらユーザーフレンドリーな一連のツールを提供します。これらのツールを使用することで、衝撃と振動の周波数応答関数 (FRF) に基づいて共振周波数、モード形状、減衰係数などのモーダル・パラメーターを抽出し、小規模なフィールド試験活動からラボでの多チャンネルモーダル調査キャンペーンに規模拡大することができます。高度なモーダル識別技術を活用して、予測精度と推定の迅速化を実現します。
実験モーダル解析用のエンドツーエンド・ソリューションは、FRFデータ収集用の専用ハードウェアと3Dシミュレーション用のソフトウェアに緊密に統合されており、試験前の定義から計装、試験、処理、検証までのプロセスを合理化します。目標は、プロセス全体を通じて支援を行い、エンジニアと設計者に適切なツールを適切なタイミングで提供することです。

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
マルチフィジックスに対応した幅広い試験データ収集ハードウェアで生産性を向上させます。Simcenter SCADASには、ポータブル・モバイル・ユニット、自律型レコーダー、および多チャネルのラボシステムが含まれています。