Teamcenter Share for Plant Simulationは、製造計画の課題と、異なる部門間の効果的なコミュニケーションの課題に対処する堅牢なソリューションです。接続されたクラウド・サービスを活用し、臨機応変で迅速なやり取りを実現して、シームレスな統合と安全なデータアクセスを提供します。
Teamcenter Share for Plant Simulationは、接続されたクラウド・サービスを使用してドキュメントやモデルの範囲を拡張し、すべての関係者が簡単かつ効果的にコラボレーションできるようにします。
Teamcenter Share for Plant Simulationには次のような利点があります。
効率的なコラボレーション
Teamcenter Shareは、組織内およびサプライチェーン内での製造計画データに関する効率的かつ安全なコラボレーションを実現します。これはビジネスの成功に不可欠です。
安全なデータアクセス
Teamcenter Shareは、ファイルへの安全なアクセスを提供し、誰もが正しいバージョンを表示できるようにするとともに、ローカルコピーがサイト外に持ち出されないようにします。
リスクの軽減
Teamcenter Shareは、ファイル・システム、サードパーティ製品、電子メールなどの一般的な方法を使用したプロジェクト管理がもたらすリスクを軽減します。プロセス・チェーン全体のデータの整合性を維持します。
シームレスな統合
Plant SimulationはTeamcenter Shareと直接統合するため、クラウドから直接ドキュメントやモデルを開くことができます。
効果的なタスク管理
Teamcenter Shareにより、効率的なタスク管理が可能になります。 関連ファイル、指示、優先度、納期を含むタスクを作成することで、これらの間の明確なコミュニケーションとコラボレーションが可能になります。
改善された生産計画
Teamcenter Shareによって可能になる柔軟なコラボレーションにより、生産プランナーとシミュレーション専門家は、より効果的かつ迅速に作業して、さらに高い品質の生産システム開発を実現できます。
リアルタイムの更新
Teamcenter Shareでタスクのステータスを更新すると、プロジェクトのすべての関係者が更新を見られるようになります。
Teamcenter Share for Plant Simulationのデモ
このデモビデオでは、Teamcenter Shareを使用して、Plant Simulationユーザー間の臨機応変なコラボレーションを実現する方法を説明します。