KBL, HCV, VEC, JT를 포함한 기존 산업 형식을 기반으로 기술 차량 데이터를 시각화하고 해석합니다.

Capital Harness Analyzer를 사용하면 그래픽 콘텐츠를 보고 검색할 수 있으며 유연한 보고 및 데이터 준비가 가능합니다. DRC(설계 규칙 검사)를 통해 전체 배선 시스템 개발 프로세스를 가상으로 점검할 수 있습니다.
유연한 설계 바로가기로 시간 절감
2D 및/또는 3D 데이터를 포함하여 KBL 또는 VEC를 기반으로 전체 전기 설계를 표시하고 해석할 수 있습니다. 각 표현은 하이퍼링크로 서로 연결됩니다.
매크로를 통한 확장
회사 IP 규칙 및 프로세스를 구현하는 매크로 프로시저를 작성하여 표준 기능을 확장할 수 있습니다. 이러한 프로그래밍 언어로 사용할 수 있는 루틴은 Capital Harness Analyzer에서 이미 제공하는 기능을 확장하여 반복적인 작업을 줄여줍니다.
다용도 회로도 생성
선택한 기능 모듈의 커넥터 끝 또는 번들 직경 계산과 같은 변수를 기반으로 동적 회로도를 생성합니다. 프로덕션에 구성이나 어셈블리 그룹 정의를 사용하거나, 서로 다른 버전을 델타 정보로 비교합니다.
변경 관리 활용
번들 보호에 대한 레드라이닝 및 간단한 변경 사항은 원본 문서를 건드리지 않고 다시 Capital Harness Designer LD로 전달됩니다.
필요한 파일 내보내기
다양한 작업 단계의 데이터를 PDF, BOM 또는 Excel 문서로 내보낼 수 있습니다. 데이터는 선택한 개체에 대해 항상 동적입니다.
Capital로 성공하기
Capital Harness Analyzer는 Capital Harness Designer LD 및 Capital Harness Costing LD 도구로 보완됩니다.
Capital Harness Analyzer를 사용하면 KBL을 포함한 기존 산업 형식을 기반으로 기술 차량 데이터를 시각화하고 해석할 수 있습니다. 탐색하기 쉽고 2D 및 3D 프레젠테이션 간을 원활하게 전환하여 볼 수 있습니다. 유연한 설계 바로가기를 통해 전체 전기 설계를 표시하고 해석할 수 있습니다.