마감 처리가 우수한 몰드 인서트 제조
완전한 고급 NC 프로그래밍 도구 세트를 사용하여 고품질 몰드 인서트를 제조합니다. 차세대 고속 몰드 가공 기술로 사이클 타임을 단축하고 도구 수명을 연장하며 생산 비용을 절감할 수 있습니다.
고급 3+2 밀링 및 5축 가공 방법을 사용하면 캐비티가 깊은 까다로운 금형을 제작하면서도 곡면 정삭을 개선하고 가공 시간을 단축할 수 있습니다.

완전한 고급 NC 프로그래밍 도구 세트를 사용하여 고품질 몰드 인서트를 제조합니다. 차세대 고속 몰드 가공 기술로 사이클 타임을 단축하고 도구 수명을 연장하며 생산 비용을 절감할 수 있습니다.
고급 3+2 밀링 및 5축 가공 방법을 사용하면 캐비티가 깊은 까다로운 금형을 제작하면서도 곡면 정삭을 개선하고 가공 시간을 단축할 수 있습니다.

형상 기반 가공(FBM)으로 프로그래밍 시간 최대 90% 단축 형상을 자동으로 인식하고 올바른 절삭 작업을 적용하여 반복성을 개선합니다.
모범 사례의 재사용을 촉진하는 프로세스 템플릿으로 프로그래밍을 더욱 표준화합니다.

통합 설계 및 NC 프로그래밍 기능을 통해 방전 가공(EDM)에 사용되는 전극을 빠르게 생산할 수 있습니다.
고속 정삭과 같은 고급 절삭 전략을 사용하여 부드럽고 정확한 전극을 신속하게 가공하십시오. 설계부터 생산까지 전체 프로세스가 자동화되므로 시간이 단축되고 생산 비용이 절감됩니다.

고속 황삭, 주조 스톡 재료의 정삭 및 다축 가공 등 고급 다이 표면 가공 기술로 복잡한 다이의 효율적인 생산을 지원합니다.
다이 구조의 가공 속도를 높이려면 자동화된 형상 인식, 볼륨 기반 밀링 및 5축 가공을 사용하십시오.
설정 시트, 도구 목록, 3D 도면 등 전체 작업 문서는 자동으로 출력됩니다.

Multi-pass Profiling 및 칼라 가공 등 2축 및 4축 와이어 EDM 작업으로 고품질 몰드 기준과 전극을 제조합니다.
인식된 형상에 가공 프로세스를 적용하는 FBM을 사용하여 프로그래밍을 자동화합니다.
NX는 Agie-Charmilles, Mitsubishi, Sodick 등 와이어 EDM 기계용 기계 공구 기술 데이터베이스에 대한 직접 액세스를 제공합니다.

NX X Manufacturing Advanced incorporates advanced 3- and 2.5-axis milling, turning, and on-machine probing. With powerful toolpath technologies, the Advanced solution can reduce cutting time by up to 60%, improving part quality with superior surface finishes.
Learn more about NX X Manufacturing Advanced


회사:JK Machining
업종:자동차 및 운송
위치:Kalamazoo, Michigan, United States
Siemens Software:NX
특정 파트 제조 요구사항에 적합한 다양한 클라우드 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.