3축 밀링을 위한 고급 기능을 사용하여 모든 CAD 시스템에서 생성된 가장 까다로운 자유곡면형상 파트의 프로그래밍을 간소화합니다.
가공 속도 및 품질 향상
최소한의 입력으로 매끄럽고 효율적인 공구 경로를 생성하여 경면 수준의 곡면 정삭을 구현합니다. 예를 들어, 파트의 자연스러운 형상을 따르는 고급 정삭 작업을 수행할 수 있습니다.
고속으로 깊은 절삭이 가능한 혁신적인 3D 적응형 황삭을 사용하여 가공 주기를 최대 60%까지 단축하고 금형 및 다이와 같은 고품질 파트를 제공합니다.
통합된 CAD 도구 사용
동기식 기술을 사용하여 3D 파트 모델을 직접 편집할 수 있으므로 NC 프로그래밍이 더 빨라집니다. 또한 대화형 편집 도구를 사용하여 주조를 개발하고 모델을 준비할 수 있습니다.
검증된 프로그램 출력
통합된 클라우드 기반 포스트 프로세싱 및 가공 시뮬레이션을 사용하여 검증된 기계별 NC 프로그램을 출력할 수 있습니다. 공구 목록, 설정 시트 및 3D 도면을 포함한 연관 및 전체 작업 문서를 사용하여 제조 데이터를 제조 현장으로 전송할 수 있습니다.

NX CAM은 다음과 같은 3축 밀링을 위한 고급 프로그래밍 기능을 제공합니다.
- 3D 적응형 황삭
- 잔삭 밀링
- 가이드 곡선 정삭
- Z-레벨 정삭
- 절삭 영역 제어
- 스파이럴 및 헬리컬 정삭
- 공정 중 가공물(IPW)
- 공구 경로 검증
- 포스트프로세싱
- 제조 현장 문서화
*2.5축 밀링 기능도 포함되어 있습니다.
내장형 통합 CAD 도구:
- 동기식 기술
- 어셈블리
- CAD 변환기