Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter FLOEFD software

설계자가 NX, Solid Edge, CATIA 및 Creo에서 초기에 유체 흐름과 열 전달을 평가하여 개발 시간을 단축할 수 있도록 CAD가 완전히 내장된 CFD 소프트웨어를 활용합니다.

United States에서 이 제품을 구매하는 방법을 알아보려면 당사에 문의하십시오.
국가 변경

Simcenter FLOEFD를 통해 생성된 설계 회로도

왜 Simcenter FLOEFD를 사용해야 할까요?

Simcenter FLOEFD는 설계자와 분석가 등을 위해 다중 물리 기능을 갖춘 완전한 CAD 임베디드 CFD 소프트웨어입니다. 유체 흐름 시뮬레이션 및 열 해석을 프런트로드하고 기본 CAD 지오메트리를 사용하면 일반적인 CFD 접근 방식에 비해 개발 시간을 최대 65~75%까지 단축할 수 있습니다.

프런트로드 CFD 시뮬레이션을 통한 개발 시간 단축
Simcenter FLOEFD를 사용하면 설계 엔지니어가 설계 프로세스 초기에 시뮬레이션을 수행할 수 있으며, 이 시점에 문제를 식별 및 수정하거나 개선 사항을 탐색하는 것이 비용면에서 더 효율적입니다. CAD에 통합되면 생산성이 2배에서 40배까지 향상되는 것으로 나타납니다.

설계자를 위한 직관적인 CFD 인터페이스 활용
설계 엔지니어는 Simcenter FLOEFD CAD 임베디드 인터페이스, 안내식 시뮬레이션 설정 및 실행, 지능형 자동화 기술, 간단한 결과 보기를 통해 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다. 설계 성능을 조기에 탐색할 수 있으므로 기존의 장벽을 극복하지 않고도 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

기본 CAD 지오메트리에서 직접 CFD를 수행하고 CFD 오버헤드 제거
도구 간 지오메트리 변환으로 인해 발생하는 지연을 없애고 CFD 해석을 위한 CAD 형상 준비의 복잡성을 극복할 수 있습니다. Simcenter FLOEFD는 기본 지오메트리를 직접 사용하므로 성능을 탐색하거나 모델의 변경 사항을 평가할 때 CAD 모델이 동시에 변경됩니다.

강력한 자동 메싱과 모든 품질의 CAD 지오메트리를 처리할 수 있는 고유한 SmartCell 기술의 핵심 강점을 갖추고 있습니다. 이러한 강점은 어셈블리의 작고 좁은 간격과 표면 불일치를 처리하는 데 도움이 되는데, 기존 CFD 도구에서는 이 과정을 해결하느라 긴 지연이 발생하는 경우가 많습니다. 이는 CAD 지오메트리의 자동 밀봉 및 누출 식별과 같은 전처리를 위한 지능형 자동화에 의해 보완됩니다.

시뮬레이션 기반 설계 사용 – 탐색, 비교 및 최적화
파라메트릭 스터디 및 설계 탐색 기능을 활용하여 가용한 시간 내에 더 많은 설계 옵션을 평가할 수 있습니다. 'what if' 시나리오를 평가하여 다양한 조건에서 제품 성능과 신뢰성을 보장합니다.

이 소프트웨어를 사용하면 CFD 결과 시각화, 플롯 및 표 형식 결과와 나란히 두고 설계를 쉽게 비교할 수 있으며, 몇 번의 클릭만으로 보고서도 생성할 수 있습니다. 시뮬레이션을 사용하여 설계를 최적화하면 CAD 모델을 다른 엔지니어링 부서에 직접 전달할 수 있습니다.

새로운 기능

Simcenter FLOEFD 2205가 표시된 컴퓨터 화면

3D CFD에서 분석 속도를 높이는 데 도움이 되는 향상된 1D 요소, PCB 열 해석 충실도 옵션 개선, 업데이트된 EDA Bridge 워크플로, Siemens Xcelerator Share와의 클라우드 기반 엔지니어링 협업 등 복잡하거나 품질이 낮은 CAD 지오메트리를 위한 새로운 처리 옵션을 자세히 알아보십시오.

Simcenter FLOEFD 기능

Additional resources

자세히 알아보기