다양한 데이터 수집 시스템 하드웨어

Simcenter

데이터 수집 시스템

엔드 투 엔드 솔루션 파트너의 하드웨어를 선택하십시오.

What is a data acquisition system?

A data acquisition system (DAQ) is an essential technology that converts real-world physical phenomena into digital data for analysis and decision-making. At its core, a DAQ leverages specialized data acquisition hardware, including sensors, signal conditioning, and analog-to-digital converters, to precisely capture signals such as temperature, pressure, or vibration. This hardware-software combination then processes the raw data, providing invaluable insights into product performance, operational efficiency, and environmental conditions. Implementing a robust DAQ empowers managers to optimize processes, enhance quality, and drive innovation through data-driven intelligence.

From sensors to data analysis: How DAQ systems work

A complete data acquisition system consists of these three attributes:

1. Measurement sensors

Hardware that is placed on the physical test specimen to measure various performance attributes:

  • Accelerometers (vibration)
  • Microphones (acoustic)
  • Force sensors (input measurement)
  • Displacement sensors
  • RPM/tachometer sensors

2. Front-end hardware

Hardware system to receive signals from the sensors:

  • Signal conditioning modules
  • Anti-aliasing filters
  • IEPE/ICP power supplies
  • ADC converters
  • Rugged connectors & interface ports
  • Autonomous data recording without a PC

3. Control and analysis software

Collects data from the front-end system and processes data for analysis:

  • Real-time monitoring & display
  • Analysis tools (FFT, octave analysis, etc.)
  • Data storage & export
  • Test sequence automation

Why choose Simcenter data acquisition systems?

테스트 및 측정에는 많은 하드웨어가 관련됩니다. 하드웨어 공급업체와 상관없이 하드웨어 요구사항은 항상 비슷합니다. 설정하기 쉽고 강력하며 유연하고 정확하고 신뢰할 수 있는 하드웨어를 기대합니다. 센서 및 가진기에서 포괄적인 데이터 수집, 해석 및 보고 솔루션에 이르기까지 다중 물리 테스트 요구사항을 위한 엔드 투 엔드 솔루션을 제공하는 파트너의 하드웨어를 선택하여 구매, 테스트 및 유지 보수 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

Siemens의 광범위한 미니어쳐 셰이커 및 음원, 타사 변환기 및 센서, 데이터 수집 하드웨어 및 음원 위치 추적 솔루션은 이전보다 더 빠르고 효율적으로 테스트를 설정하고 수행하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

효율적인 도로 하중 데이터 수집

RLDA(도로 하중 데이터 수집)는 정확한 차량 반응을 측정할 수 있는 탁월한 방법입니다.

Simcenter for data acquisition

Simcenter provides the hardware and software you need for fast, multi-channel data acquisition for measuring the noise, vibration, loads and other performance attributes of your physical product.

Select...

Robust front-end hardware

Simcenter data acquisition hardware establishes the industry benchmark for robust, precise testing. These advanced data acquisition systems, built on extensive engineering expertise, provide exceptional signal quality, dynamic range, and channel synchronization for critical applications. What distinguishes Simcenter DAQ is its adaptable architecture, scaling from portable 4-channel units to extensive 1000+ channel configurations, all seamlessly integrated with Simcenter Testlab software. This ensures consistent, high-quality measurements and reliable data capture, even in harsh environments. Simcenter DAQ delivers the precision, reliability, and efficiency demanded by professional test engineers for NVH, structural dynamics, and acoustic studies, supported by Siemens' global network.

Key advantages include:

  • Superior signal conditioning with ultra-low noise performance
  • Industry-leading 24-bit resolution and 204.8 kHz sampling rate
  • Precision-matched channels for perfect phase alignment
  • Hot-swappable modules for maximum testing flexibility
  • Built-in smart features for sensor detection and system health monitoring
다양한 Simcenter SCADAS 하드웨어 시스템.
Case Study

Honda HALO

Honda integrates Simcenter solutions to maximize the efficiency of its cutting-edge wind tunnel

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

회사:Honda

업종:자동차 및 운송

위치:East Liberty, Ohio, United States

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Explore Simcenter data acquisition system types

Select...

Multi-physics data acquisition

Multi-physics data acquisition systems offer unparalleled capabilities, simultaneously capturing diverse signals like strain, temperature, vibration, and high-voltage data. This robust DAQ allows engineers to acquire comprehensive, synchronized insights into complex phenomena using a single data acquisition hardware platform. Engineers care because it eliminates the need for multiple, disparate systems, streamlining testing, reducing setup time, and ensuring perfect data correlation across all physical domains for more accurate and efficient product development.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter DAQ systems

Industry applications

Simcenter data acquisition systems are a great tool to have in the laboratory and in the field to measure performance of your products in a variety of industrial applications.

데이터 수집 시스템 제품 살펴보기

Frequently asked questions