노트북으로 Simcenter 전기 기계 설계 솔루션을 보고 있는 몇 명의 사람들

Simcenter

전기 기계 설계

Simcenter는 전기 기계(전기 모터 및 발전기)의 용이한 설계 및 최적화를 지원합니다. 엔지니어는 이러한 도구를 통해 성능에 영향을 미치는 2D 축대칭, 2D 병진, 3D, 정적, 천이, 시간 조화, 전류 흐름 및 열 거동을 고려하여 전기 기계를 최적화할 수 있습니다.

모든 모터 토폴로지 처리

Simcenter 전기 모터 소프트웨어 기술에는 빠른 해석 등가 회로와 정확한 자동화된 FEA(유한 요소 해석) 시뮬레이션이 포함됩니다.

템플릿 기반 인터페이스를 활용하므로 사용하기 쉽고 거의 모든 모터 토폴로지를 처리할 수 있을 정도로 유연하며 맞춤형 회전자 및 고정자를 지원합니다. FEA 자동화 기술을 통해 클릭 한 번으로 성능 매개변수, 파형 및 필드 플롯을 사용할 수 있습니다.

전기 기계 냉각 시뮬레이션 - 쉬운 방법

단일 시뮬레이션 에코시스템에서 통합 상태 유지

전기 기계 설계 기능

AC 전자기 시뮬레이션

AC 전자기 시뮬레이션은 단일 주파수를 기반으로 시뮬레이션 시간을 단축합니다. 이 접근 방식을 사용하면 전도성 또는 자성, 아니면 이 모두를 가질 수 있는 등방성 물질이 존재하는 상태에서 전류가 흐르는 도체 내부 및 주변의 전자기장을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이는 변위 전류, 와전류 및 근접 효과를 설명하며, 이러한 효과는 핫스팟 해석에서 중요합니다.

AC 전자기 시뮬레이션의 이미지

고급 전자기 재료 모델링

저주파 전자기 시뮬레이션의 정확도는 재료 데이터에 따라 크게 달라집니다. Simcenter 전자기 고급 재료 모델링은 비선형성, 온도 의존성, 영구 자석의 탈자화, 히스테리시스 손실 및 이방성 효과를 설명합니다. 이를 통해 영구 자석의 탈자화와 같은 효과를 해석하여 서비스 수명을 확인하고, 솔루션 시간을 줄이면서 얇은 파트의 주파수 종속 손실을 해석하며, 모든 손실을 설명하여 정확한 에너지 균형을 맞출 수 있습니다.

고급 전자기 재료 모델링 이미지

회로 및 시스템 모델링

시스템 수준 또는 모델 기반 해석에는 전체 시스템 동작에 영향을 미치는 상호 작용 및 로컬 천이 현상을 설명하기 위해 정확한 하위 컴포넌트 모델이 필요합니다.

Simcenter 저주파 전자기에는 기본 회로 시뮬레이션, 상호 시뮬레이션을 위한 연결, Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim 및 기타 플랫폼을 위한 1D 시스템 모델 내보내기 등의 기능이 포함되어 있습니다.

회로 및 시스템 모델링의 표현

전기장 시뮬레이션

시스템 수준 또는 모델 기반 해석에는 전체 시스템 동작에 영향을 미치는 상호 작용 및 로컬 천이 현상을 설명하기 위해 정확한 하위 컴포넌트 모델이 필요합니다.

Simcenter 저주파 전자기에는 기본 회로 시뮬레이션, 상호 시뮬레이션을 위한 연결, Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim 및 기타 플랫폼을 위한 1D 시스템 모델 내보내기 등의 기능이 포함되어 있습니다.

전기장 시뮬레이션 이미지

전자기 모션 시뮬레이션

천이 자기장의 전자기 시뮬레이션에는 모션이 포함될 수 있습니다. 회전, 선형 및 임의 모션을 6개의 자유도(X, Y, Z, Roll, Pitch 및 Yaw)로 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 시뮬레이션은 움직이는 컴포넌트, 유도 전류 및 기계적 상호 작용에 무제한으로 사용할 수 있습니다.

기계적 효과에는 점성 마찰, 관성, 질량, 탄성 및 중력 뿐 아니라 기계적 정지에 따른 움직임의 제약도 포함됩니다. 임의의 하중은 위치, 속도 및 시간의 함수로 지정할 수 있습니다. 모션으로 인한 유도 전류가 고려됩니다.

전자기 운동 시뮬레이션 이미지

천이 전자기 시뮬레이션

재료의 비선형성 및 주파수 종속 효과가 존재하고 시간에 따라 변하는 임의 형태의 전류 또는 전압 소스 및 출력과 관련된 복잡한 문제를 시뮬레이션할 수 있습니다. 여기에는 전기 기계 장치의 진동, 영구 자석의 탈자화, 스위칭 효과, 와전류 유도 토크, 스킨 및 근접 효과가 포함됩니다.

천이 전자기 시뮬레이션 이미지