Synchronizuj procesy rozwoju produktu z danymi z różnych systemów, w tym systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), realizacji produkcji (MES) i zarządzania relacjami z klientami (CRM). Dzięki rozwiązaniu Teamcenter Gateway dla aplikacji biznesowych (T4EA) można mieć pewność, że właściwe dane są dostępne we właściwym czasie i miejscu.
Wykorzystaj sprawdzone funkcje rozwiązania Teamcenter Gateway dla pakietu aplikacji biznesowych SAP oraz pakietu aplikacji biznesowych EBS firmy Oracle. Uzyskaj dostęp do elastycznych funkcji, które umożliwiają konfigurowanie i udostępnianie informacji na różne sposoby.
Połącz się z najczęściej używanymi interfejsami: interfejsami programowania aplikacji (API), usługami internetowymi / protokołem SOAP (Simple Object Access Protocol), plikami strukturalnymi, takimi jak XML (Extensible Markup Language), łącznikami Java Database Connectivity (JDBC) / Open Database Connectivity (ODBC) i plikami płaskimi.
Zapewnij płynną integrację danych i procesów między oprogramowaniem Teamcenter i bogatą gamą aplikacji biznesowych.
Zapewnij dwukierunkowe udostępnianie i wymianę informacji oraz korzyści wynikające z połączenia zawartości w oparciu o logikę biznesową.
Zintegruj wiele aplikacji z rozwiązaniem Teamcenter za pomocą jednej wspólnej struktury ramowej.
Konfiguruj, uaktualniaj i poszerzaj swoje możliwości dzięki elastycznej i niezależnej integracji.
Wygodnie wyszukuj obiekty przechowywane w innych aplikacjach w środowisku oprogramowania Teamcenter. Wyszukiwanie wymaganych informacji przebiega szybko i łatwo bez względu na to, gdzie są przechowywane.
Uruchamiaj procesy zmian i definiuj dodatkowe reguły biznesowe, aby usprawniań przepływ procesów.
Zapewnij spójność danych i zoptymalizowane procesy w całym przedsiębiorstwie. Upewnij się, że o sposobie działania integracji decydują potrzeby biznesowe, a nie możliwości narzędziowe.
Wyeliminuj potrzebę skomplikowanego dostosowywania dzięki bezkodowej konfiguracji interfejsu. Dzięki abstrakcji interfejsu API oprogramowania Teamcenter wdrożeniowcy mogą skoncentrować się wyłącznie na przykładach procesów biznesowych.
Ta technologia międzysystemowej integracji umożliwia automatyzację i usprawnienie procesów biznesowych, co stanowi o jej elastyczności i łatwości dostosowania do wymagań konkretnej branży, klientów, grup, ról, projektów, programów i procesów.

The Semantic Integration Framework revolutionizes Teamcenter connections through T4EA by introducing a standardized semantic layer. Pre-defined business objects create a universal language between systems, enabling faster integrations and simplified expansion. This neutral layer bridges different data models, reducing implementation time while ensuring system-flexibility for updates.

Firma Siemens oferuje światowej klasy usługi wsparcia dotyczące wszystkich naszych produktów Active Integration.
Siemens Xcelerator Academy oferuje opcje szkoleń na żądanie lub prowadzone przez instruktora w zakresie rozwiązań Active Integration.
Zyskaj nowe spojrzenie na oprogramowanie Teamcenter i rynek rozwiązań PLM.