Zintegruj oprogramowanie Teamcenter z systemem SAP S/4HANA lub SAP ECC. Nasze łączniki, opracowane wspólnie przez firmy Siemens i SAP, zapewniają przejrzystość procesów, dzięki czemu można rozpoczynać lub kończyć zadania zarówno w oprogramowaniu Teamcenter, jak i w rozwiązaniu SAP.
Zignoruj ograniczenia techniczne i skup się na optymalizacji procesów oraz projektowaniu rozwiązań, łącząc istniejące technologie integracji (oparte na narzędziu Netweaver RFC i SAP PLMSI) w jednym produkcie firmy Siemens.
Połączyliśmy siły z firmą SAP, aby opracować najlepsze w swojej klasie narzędzie do integracji procesów oprogramowania Teamcenter i systemu SAP.
Poznaj nasze partnerstwo strategiczne, nawiązane w celu wzmocnienia naszych możliwości i bardziej efektywnego zaspokajania zmieniających się potrzeb.
Skróć czas wprowadzania produktów na rynek, korzystając ze wstępnie zdefiniowanych zalecanych praktyk, które umożliwiają przedsiębiorstwom podejmowanie lepszych decyzji dotyczących rozwoju i produkcji produktów, co pozwala osiągnąć ich wyższą jakość.
Poznaj architekturę techniczną, która obsługuje dowolne modele wdrożeń lokalnych, w chmurze, a nawet hybrydowych, a także zapewnia proste przejście między różnymi modelami, eliminując w ten sposób konieczność ponownego ponoszenia znaczących nakładów na transformację.
Rozszerz procesy biznesowe poza granice oprogramowania Teamcenter i SAP. Rozwiązanie Teamcenter Gateway dla systemu SAP S/4HANA lub SAP ECC umożliwia realizowanie procesów zmian rozpoczynanych w jednym systemie i kontynuowanych w drugim. Można też zdefiniować dodatkowe reguły biznesowe w konfiguracji rozwiązania Teamcenter Gateway, aby sterować przepływem procesów i uruchamiać określone funkcje systemu ERP w ramach dowolnej transakcji.

Można tworzyć i dystrybuować spójne dane w różnych działach, unikając czasochłonnego i podatnego na błędy ponownego wprowadzania danych oraz zapewniając ich doskonałą jakość w całym przedsiębiorstwie.
Skorzystaj z pakietu Teamcenter Gateway Extension Package, aby rozbudować oprogramowanie Teamcenter i system SAP ERP o inne aplikacje biznesowe. Takie rozwiązanie zapewnia bezproblemową integrację ze starszymi systemami, a także systemami stosowanymi w podmiotach zależnych, nowo przejętych firmach itp.

Dzięki połączeniu wspólnie opracowanych rozwiązań integracyjnych ze sprawdzoną technologią firmy Siemens można jednocześnie korzystać z już zweryfikowanych i nowych technologii oraz przyspieszyć generowanie wartości. Nie trzeba wybierać żadnej technologii wymaganej do integracji podczas rozbudowywania istniejącego środowiska informatycznego. Wystarczy zacząć od technologii dostosowanej dostosowanej do harmonogramu i wyzwań.

Rozwiązanie Teamcenter Gateway dla pakietu aplikacji biznesowych SAP umożliwia przeglądanie niezbędnych danych. W jednym oknie oprogramowania Teamcenter można wyświetlać zarówno zawartość z tego rozwiązania, jak i systemu SAP ERP w oparciu o typy użytkowników, grupy organizacyjne lub inne parametry. Przesyłaj również dane między systemami lub użyj funkcji zapytania, aby wyszukać dane w systemie SAP ERP z poziomu oprogramowania Teamcenter.

Jump to our Consensus micro demo content and find out more about Active Integration Gateway and SAP integrations
Firma Siemens oferuje światowej klasy usługi wsparcia dotyczące wszystkich naszych produktów Active Integration.
Siemens Xcelerator Academy oferuje opcje szkoleń na żądanie lub prowadzone przez instruktora w zakresie rozwiązań Active Integration.
Zyskaj nowe spojrzenie na oprogramowanie Teamcenter i rynek rozwiązań PLM.