Simcenter Sound Camera pozwala poprawić konstrukcję akustyczną Twojego produktu. Jej solidna, modułowa konstrukcja obsługuje wiele zastosowań związanych z lokalizacją źródeł dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości, zarówno w dalekim, jak i bliskim polu akustycznym. Dedykowane oprogramowanie pokazuje wyniki natychmiast po uruchomieniu. Zapewnia przejrzyste, graficzne wyniki, które są łatwe do interpretacji i udostępnienia. Aby uzyskać lepsze dane inżynieryjne, możesz również połączyć urządzenie Simcenter Sound Camera z oprogramowaniem Simcenter Testlab.
Szybsze rozwiązywanie problemów akustycznych
Ten modułowy, wysokiej jakości zestaw mikrofonów cyfrowych oferuje natychmiastowy przegląd źródeł dźwięku dla każdego obiektu generującego hałas. Jest łatwy w obsłudze zarówno przez okazjonalnych użytkowników, jak i ekspertów. Pomaga upewnić się, że pracujesz nad właściwym problemem, przyspieszając w ten sposób rozwiązywanie problemów akustycznych.
Zastosowanie zaawansowanej macierzy cyfrowej
System został zaprojektowany jako wszechstronne rozwiązanie, z ramionami, które można dodawać lub usuwać, co czyni go doskonałym narzędziem do pracy w różnych warunkach testowych. Cała elektronika jest zintegrowana z macierzą. Urządzenie jest bezpośrednio połączone z aplikacją za pomocą jednego kabla. Automatycznie mierzy odległość do obiektu źródłowego.
Dzięki lekkiej, aluminiowej konstrukcji matryca jest wytrzymała i odporna na wstrząsy, a jednocześnie można wygodnie trzymać ją w ręce podczas kampanii pomiarowej. Można ją łatwo i bezpiecznie transportować dzięki lekkiemu, ale wytrzymałemu opakowaniu.
Dostęp do interaktywnych analiz w czasie rzeczywistym
Simcenter Sound Camera pokazuje wyniki natychmiast po uruchomieniu. Wszystkie istotne informacje są wyświetlane w aplikacji zajmującej jeden arkusz w przejrzysty i graficzny sposób. Nie wymaga szkolenia. Oprogramowanie działające w czasu rzeczywistym jest wysoce interaktywne, umożliwiając zmianę zakresu częstotliwości, ustawień wyświetlania i metody uśredniania. Każda zmiana aktualizuje źródłowe mapy lokalizacji, co pozwala przyspieszyć analizę.
Jak lokalizacja źródła dźwięku pomaga chronić słuch górników
Rozwiązanie Simcenter znacznie skróciło czas testowania i pomiaru, obniżyło koszty i pomogło firmom z branży górniczej szybciej i wydajniej uzyskać bezpieczniejsze środowisko pracy.