Rozwiązanie Simcenter Testxpress to bezkompromisowy analizator dźwięku, drgań i trwałości. Łączy łatwość obsługi tradycyjnego analizatora z dużą szybkością działania i pomiaru oraz jakością zaawansowanego systemu pomiarowego. Jest to idealne rozwiązanie do sprawdzania zgodności z szeroką gamą norm ISO dotyczących drgań i hałasu, a jego interfejs jest łatwy w obsłudze. Rozwiązanie Simcenter Testxpress to wynik 40 lat doświadczeń technicznych; jest częścią kompletnego portfolio skalowalnych rozwiązań do testowania i inżynieryjnych.
Optymalizacja produktywności — od rozwiązywania problemów, po testy certyfikacyjne
Rozwiązanie Simcenter Testxpress zostało opracowane z myślą o łatwości użytkowania i optymalnej wydajności dla różnych rodzajów zadań związanych z drganiami, akustyką lub trwałością, takich jak diagnostyka, weryfikacja, testy mobilne, kwalifikacyjne i certyfikacyjne. Rozwiązanie Simcenter Testxpress spełnia wszystkie wymagania różnych branż — od produkcji samochodów lub sprzętu AGD, po komponenty maszyn lub urządzenia elektroniczne dla firm. Intuicyjny interfejs użytkownika jest dostępny w różnych językach, a system wyświetla wszystkie istotne parametry. W przypadku testów certyfikacyjnych ISO wszystkie kontrole i wymagania z norm ISO są zawarte w oprogramowaniu, dzięki czemu nie trzeba przejmować się szczegółami; wystarczy kliknąć kilka przycisków, aby wygenerować znormalizowany raport ISO, co umożliwia niedoświadczonym operatorom przeprowadzenie testów.
Dzięki interaktywnemu układowi wyświetlacza użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać dane, dodawać ekrany i łatwo porównywać pomiary. Zapewnia to krótki czas uczenia się i optymalną wydajność.
Uzyskaj dostęp do szybszych testów i łatwiejszej diagnostyki
Opracowane z myślą o optymalnej efektywności, rozwiązanie Simcenter Testxpress zapewnia odpowiednią kombinację możliwości pozyskiwania i analizy danych. System natychmiast pokazuje wyniki i zapisuje nieprzetworzone dane o czasie na potrzeby utworzenia kopii zapasowych lub dalszego przetwarzania końcowego. Rozwiązanie Simcenter Testxpress zapewnia łatwy dostęp do zaawansowanych narzędzi online, takich jak filtrowanie, wygładzanie, uśrednianie i matematyczne łączenie kanałów. W połączeniu ze specjalnymi rozwiązaniami do testów certyfikacyjnych ISO stanowi pełną platformę do wszystkich codziennych zadań i umożliwia:
- Równoległe przeprowadzanie szybkiej transformacji Fouriera (FFT), analizy rzędu, oktawowej, zliczania i wydajności przy jednoczesnym wyświetlaniu wyników w czasie rzeczywistym na ekranie
- Precyzyjna walidacja jakości danych — diagnozowanie problemów podczas pomiarów
Zapewnij idealne narzędzie do diagnostyki i testów certyfikacyjnych
Rozwiązanie Simcenter Testxpress oferuje zaawansowane możliwości automatyzacji określonych kampanii pomiarów, od konfiguracji pomiarów i dedykowanego przetwarzania końcowego, po generowanie raportów końcowych w oprogramowaniu MS Office, umożliwiając:
- Automatyzację procedur pomiarowych, od pobrania danych do utworzenia raportu
- Przygotowanie kampanii pomiarów z wyprzedzeniem, skrócenie czas konfiguracji i realizacji
- Korzystanie ze wstępnie zdefiniowanych szablonów ISO do testów certyfikacyjnych
- Blokowanie parametrów krytycznych w celu ochrony jakości i spójności danych
Dowiedz się więcej na temat rozwiązania Simcenter Testxpress
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Simcenter Testxpress może pomóc określić charakterystykę Twoich produktów pod względem hałasu, drgań i trwałości.