Różne kraje na całym świecie wprowadziły przepisy jednoznacznie określające dopuszczalne limity hałasu wytwarzanego przez poszczególne rodzaje maszyn. Oznacza to, że każdy producent, który chce sprzedawać urządzenia określonego rodzaju na tych rynkach, musi zmierzyć poziom emitowanej przez nie mocy akustycznej i upewnić się, że jest on niższy od wartości progowej określonej w przepisach krajowych. W jaki sposób zespół inżynierów może zapewnić, że produkty spełnią te wymagania dotyczące dźwięku i drgań, oraz uzyskać ich certyfikację?
Istnieją normy ISO, które określają procedury pomiaru dźwięku dla określonego typu maszyn lub urządzeń. Przestrzeganie tych norm dotyczących badań hałasu pozwala uzyskiwać wiarygodne i powtarzalne wyniki. Obowiązują trzy główne normy ISO dotyczące mocy akustycznej, natężenia dźwięku i drgań oddziałujących na ludzkie ciało. Poniżej można znaleźć szczegółowe omówienie każdej z tych norm.
Pomiary dźwięku i drgań w oprogramowaniu Simcenter
Rozwiązania Simcenter do uzyskiwania certyfikacji w zakresie dźwięku i drgań mogą usprawnić proces certyfikacji ISO. Połącz oprogramowanie Simcenter Testxpress ze wstępnie zdefiniowanymi szablonami ISO oraz kompaktowym wielokanałowym narzędziem do akwizycji danych, sprzętem Simcenter SCADAS XS do pomiarów dźwięku i drgań. Oba systemy obsługują szeroką gamę czujników lub bezpośredniej łączności, począwszy od piezoelektrycznych przyspieszeniomierzy i mikrofonów ICP (ang. Integrated Circuit Piezoelectric), przez czujniki temperatury i tensometryczne, aż po wbudowane czujniki GPS i systemy magistrali CAN.
Oprogramowanie Simcenter może przyczynić się do zdobycia większego udziału w rynku dzięki ekspansji na nowe terytoria i przy zapewnieniu zgodności z lokalnymi przepisami i normami dotyczącymi dźwięku i drgań.
Rozwiązania Simcenter do certyfikacji w zakresie dźwięku i drgań
Użyj rozwiązania Simcenter SCADAS XS i Simcenter Testxpress, aby usprawnić testy certyfikacyjne mocy akustycznej i drgań oddziałujących na ludzkie ciało.