Rzeczywiste dane dotyczące obciążenia sprzętu rolniczego, budowlanego i górniczego są niezbędne do walidacji i weryfikacji wydajności maszyn wirtualnych i fizycznych.
Warunki testów terenowych należą do najtrudniejszych ze względu na ekstremalne temperatury, wilgoć, błoto, kurz, wysoki poziom wstrząsów i wibracji, które stanowią wyzwanie dla każdego sprzętu.
Zbliżające się terminy wymagają przyspieszenia kampanii pozyskiwania danych poprzez optymalizację procesów operacyjnych od początku do końca. Bardzo ważne jest, aby móc zarejestrować jak najwięcej zjawisk fizycznych w tym samym czasie podczas pomiarów.
Praca w terenie wymaga systemu, który oferuje skalowalność od małej do dużej liczby kanałów, elastyczność, oprzyrządowanie i montaż sprzętu w dowolny możliwy sposób. Użytkownicy muszą łączyć się z dowolnego miejsca, z biurka, na poligonie doświadczalnym lub przez sieci zdalne z dowolnym urządzeniem, w tym smartfonem. Pracownicy terenowi potrzebują systemu, który zapewnia
wiedzę techniczną, ekstremalną jakość danych i wydajność działania, dając pewność, że prawidłowe dane zostaną pozyskane przed opuszczeniem terenu.
Nasz wytrzymały system pozyskiwania danych umożliwia precyzyjne pomiary wielofizyczne w dowolnym miejscu i czasie. Jego wytrzymała konstrukcja, ekstremalna elastyczność, doskonała wydajność i niezrównana łączność ułatwiają szybszą i bardziej ekonomiczną realizację najbardziej wymagających kampanii
testów.
Popraw wgląd w inżynierię trwałości
Podczas tego seminarium internetowego dowiedz się, jak zaoszczędzić czas i pieniądze na rozwój maszyn ciężkich dzięki wzmocnionemu, elastycznemu i wielodomenowemu systemowi pozyskiwania danych.