Pozyskiwanie danych dotyczących obciążenia na drogach (RLDA) to doskonała metoda pomiaru precyzyjnej reakcji pojazdu na drogach publicznych na oczekiwanym rynku lub na poligonie poprzez odtworzenie określonych profili jazdy. I jako takie jest krytycznym punktem wyjścia dla udanej inżynierii trwałości pojazdów.
Obecnie zespoły testujące trwałość działają pod ogromną presją, aby jak najszybciej dostarczać wysokiej jakości dane dla jak największej liczby pojazdów. Korzystanie ze skomplikowanych i czasochłonnych tradycyjnych systemów może czasami być źródłem stresu. Dlatego coraz więcej zespołów przechodzi na najnowocześniejsze metody, takie jak nasze rozwiązanie RLDA. Umożliwia nie tylko pozyskiwanie wiarygodnych danych w ekstremalnych warunkach testowych, ale także zawiera wbudowane uniwersalne funkcje kondycjonowania sygnału w celu łatwej konfiguracji różnych typów testów. Kompaktowe i łatwe w instalacji, łączy się z szeroką gamą czujników analogowych i cyfrowych oraz oferuje elastyczną liczbę kanałów.
Rozwiązanie jest przyjazne dla techników i zapewnia dokładne pomiary za pierwszym razem, bezproblemowo prowadząc zarówno początkujących, jak i doświadczonych użytkowników przez cały proces pozyskiwania danych o trwałości.
Rozwiązanie Simcenter Testlab Neo do testów wytrzymałościowych
Dowiedz się więcej o funkcjach testowania trwałości w oprogramowaniu Simcenter Testlab Neo.